Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||
无定位孔 | 带定位孔 | 无定位孔 | 带定位孔 | ||
CSTF | CSPF | FC250 | 四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜 | 止动螺丝型 | 止动螺丝型 直杆定位销(SUJ2) |
CSTFM | - | 无电解镀镍 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
价格说明
型式 | A | D1 | H | T | ℓ | P.C.D. | K | J | M | 带定位孔型支架时 | |||||
Type | DH7 | PH7 | 附属定位销 (2个)公差m6 | ||||||||||||
容差 | |||||||||||||||
10 | +0.015 0 | 56 | 26 | 35 | 12 | 18 | 43 | 4.5 | 11 | M4 | 6 | +0.012 0 | MSTM6-20 | ||
12 | +0.018 0 | 68 | 28 | 51 | 5.5 | 13 | |||||||||
支架单品 CSTF CSTFM | 支架单品带定位孔 CSPF | ||||||||||||||
15 | 75 | 31 | 40 | 20 | 56 | 6.6 | 15 | M5 | |||||||
20 | +0.021 0 | 86 | 40 | 45 | 12 | 25 | 65 | 6.6 | 15 | M5 | 6 | +0.012 0 | MSTM6-20 | ||
25 | 100 | 45 | 50 | 30 | 75 | 9 | 18 | M6 | 8 | +0.015 0 | MSTM8-20 | ||||
30 | 106 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||
35 | +0.025 0 | 118 | 55 | 70 | 15 | 40 | 90 | 11 | 20 | M8 | 10 | +0.015 0 | MSTM10-30 | ||
40 | 125 | 60 | 80 | 95 | |||||||||||
50 | 140 | 70 | 100 | 50 | 106 | 14 | 24 | M10 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||
无定位孔 | 带定位孔 | 无定位孔 | 带定位孔 | ||
CSTF | CSPF | FC250 | 四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜 | 止动螺丝型 | 止动螺丝型 直杆定位销(SUJ2) |
CSTFM | - | 无电解镀镍 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微调整用孔加大加工。 | BH | 微调整用安装孔加大加工。 指定方法 BH
沉孔深度为2mm。 附带有4个螺栓与4个垫圈。 带定位孔型不能指定。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|