钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
Type | ① | ② | 耐热温度 | 磁极 | ||||
正方型 | 长方型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 表面 | 背面 | |
HXCS | HXCR | 相当于SS400 | 镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ | N | S |
型式 |
HXCS10 |
型式 | T | d1 | H | d2 | d3 | t | B | P | 附件(不锈钢平头螺栓) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | |||
Type | A | HXCS | HXCR | HXCS | HXCR | |||||||||
(正方型) HXCS 长方型 HXCR | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8×1个 | M2.5-8×2个 | 7.8{0.8} | 17.6{1.8} | 1200~3900 |
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 19.6{2.0} | 39.2{4.0} | 1500~4000 | |
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | 25 | 12 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 29.4{3.0} | 68.6{7.0} | 3200~4000 | |
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1.0 | 30 | 15 | M4-12×1个 | M4-12×2个 | 49.0{5.0} | 98.1{10.0} | 3800~4000 | |
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-15×1个 | M5-15×2个 | 127.5{13.0} | 230.5{23.5} | 3800~4000 | |
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 181.4{18.5} | 294.2{30.0} | 3700~4000 | |
28 | 8 | 24.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 208.9{21.3} | 327.1{33.3} | 4200~4700 | |
30 | 8 | 26.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 236.2{24.1} | 363.4{37.0} | 4200~4700 |
型式 | T | d1 | H | d2 | d3 | t | B | P | 附件(不锈钢平头螺栓) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | |||
Type | A | HXCS | HXCR | HXCS | HXCR | |||||||||
(正方型) HXCS 长方型 HXCR | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8×1个 | M2.5-8×2个 | 7.8{0.8} | 17.6{1.8} | 1200~3900 |
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 19.6{2.0} | 39.2{4.0} | 1500~4000 | |
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | 25 | 12 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 29.4{3.0} | 68.6{7.0} | 3200~4000 | |
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1.0 | 30 | 15 | M4-12×1个 | M4-12×2个 | 49.0{5.0} | 98.1{10.0} | 3800~4000 | |
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-15×1个 | M5-15×2个 | 127.5{13.0} | 230.5{23.5} | 3800~4000 | |
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 181.4{18.5} | 294.2{30.0} | 3700~4000 | |
28 | 8 | 24.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 208.9{21.3} | 327.1{33.3} | 4200~4700 | |
30 | 8 | 26.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 236.2{24.1} | 363.4{37.0} | 4200~4700 |
Type | ① | ② | 耐热温度 | 磁极 | ||||
正方型 | 长方型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 表面 | 背面 | |
HXCS | HXCR | 相当于SS400 | 镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ | N | S |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|