磁铁 平头螺栓止动 正方形型
商品
评价
详情
  • 磁铁 平头螺栓止动 正方形型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁铁 平头螺栓止动 正方形型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能,广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域。
磁铁 圆形类型产品概述
产品特点
种类典型用途
磁铁 圆形类型产品特点
磁铁 圆形类型产品特点
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
磁铁内有平头螺栓孔、便于安装。
磁铁 圆形类型尺寸图
规格概述
材质表
Type 材质 表面处理耐热温度
正方型
NHXCS钕磁铁镀镍80℃
NHXCSH耐热钕磁铁150℃
使用案例
概述·特性
关于安装
·将磁铁放在平面上。
·应确认磁铁孔与螺孔的位置无偏移。
·安装平头螺栓之前应确认未附着异物。
磁铁 圆形类型使用案例
注意事项
■使用注意事项
磁铁 圆形类型注意事项
使用方法
●磁铁的使用方法
磁铁 圆形类型使用方法
尺寸图
(单位:mm)
磁铁内有平头螺栓孔、便于安装。
磁铁 圆形类型尺寸图
规格表
型式Td1d2附件吸引力 N{kgf}表面磁通密度高斯[G]
TypeANHXCCNHXCCHNHXCSNHXCSHNHXCCNHXCCHNHXCSNHXCSH
(圆型)
NHXCC
NHXCCH
(正方形型)
NHXCS
NHXCSH
825.53M2.5-67.8{0.8}7.8{0.8}10.8{1.1}10.8{1.1}2700~29002700~29002900~32002900~3200
310.8{1.1}10.8{1.1}16.6{1.7}16.6{1.7}2900~31002900~31003200~36003200~3600
4M2.5-812.5{1.3}-18.6{1.9}-3000~3300-3600~3900-
1036.53.5M3-814.7{1.5}14.7{1.5}22.5{2.3}22.5{2.3}3400~37003400~37003400~37003400~3700
418.6{1.9}18.6{1.9}24.5{2.5}24.5{2.5}3900~42003900~42003900~41003900~4100
5M3-1021.5{2.2}-31.3{3.2}-3900〜4200-4000~4300-
1236.53.5M3-818.6{1.9}18.6{1.9}24.5{2.5}24.5{2.5}3500~37003500~37003200~35003200~3500
4.523.5{2.4}23.5{2.4}27.4{2.8}27.4{2.8}4100~43004100~43003900~42003900~4200
6M3-1030.4{3.1}-37.2{3.8}-4100〜4300-4000~4300-
15394.8M4-1023.5{2.4}23.5{2.4}39.2{4}39.2{4}3400〜37003400〜37003200~35003200~3500
431.3{3.2}-43.1{4.4}-3800〜4000-3500~3800-
541.1{4.2}41.1{4.2}54.8{5.6}54.8{5.6}4000~43004000~43003900~42003900~4200
204115.8M5-1249{5.0}49{5.0}47.0{4.8}47.0{4.8}3200~35003200~35002900~32002900~3200
5.554.8{5.6}54.8{5.6}78.4{8.0}78.4{8.0}3900~42003900~42003600~40003600~4000
658.8{6.0}-81.3{8.3}-4000〜4300-3600~4000-
254137M6-1558.8{6.0}-58.8{6.0}58.8{6.0}3200~3600-2800~31002800~3100
566.6{6.8}-86.2{8.8}86.2{8.8}3400〜3800-3300~35003300~3500
678.4{8.0}78.4{8.0}98.0{10.0}98.0{10.0}3600~40003600~40003600~40003600~4000
305137M6-1580.4{8.2}-122.5{12.5}-2600〜3000-2800~3200-
698.0{10}-129.4{13.2}-3000〜3300-3100~3400-
不销售规格表中带有“-”的尺寸的产品。
吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(参考值)。
材质规格
Type 材质 表面处理耐热温度
正方型
NHXCS钕磁铁镀镍80℃
NHXCSH耐热钕磁铁150℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的磁铁能否进行追加加工?
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此不能进行追加加工。磁铁的原子结构比较特殊的。原子本身具有磁矩,一般的这些矿物分子排列混乱,磁区互相影响就显不出磁性。但是在外力(如磁场)导引下分子排列方向趋向一致时,就显出磁性,但由于排列整齐,所以很容易在排列一致的方向上折断,就是所谓的很脆。
米思米的磁铁有哪些种类?
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁。钕磁铁 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
1、钕磁铁 2、钴磁铁 3、铝铁镍钴磁铁 4、铁氧体磁铁
磁铁的吸引力(磁通量)与被吸引物体的距离有关系吗?
吸引力和吸引距离的关系需要用实物进行测试,无法用理论简单计算。一般磁铁感应高斯量和被吸引物体的距离的3次方成反比。完全接触吸引的时候磁铁的磁力线是全部通过被吸引物体的,因此一般可以达到目录所示的高斯量拉力产生。慢慢分离的开始阶段,吸引力值从最大迅速减小,陡降。另外,磁力不光与距离有关,一般磁铁的磁力线是封闭的,因此每块磁铁间的磁力线收束的距离也会有个体差异。
米思米磁铁的耐热温度从强到弱怎么排列?
1、铝铁镍钴磁铁 2、铁氧体磁铁 3、钴磁铁 4、钕磁铁
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 调整连结零件/磁铁 > 磁铁型 > 磁铁 圆形类型 > 磁铁 平头螺栓止动 正方形型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页