安装用底座 简易腰形孔型 管材
商品
评价
详情
  • 安装用底座 简易腰形孔型 管材
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安装用底座 简易腰形孔型 管材

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
安装用底座是支柱和支架(支柱用底座)的套装产品,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
当设备对空间要求较高(需节省空间)时,建议使用安装用底座。
产品特点
特点1:米思米具有齐全的底座用零件,可以安装摄像头或传感器等各种仪器。
特点2:底座中的防转、拆装简单的零件等都可根据用途加以选择。
特点3:支柱经过精加工处理,可以按照1mm的单位指定所需长度。
特点4:支柱、支架可选种类较多,以满足客户各种需求。如客户对于支柱硬度有要求,请选用热处理产品,硬度:58HRC~、热处理深度1.0~1.5。
尺寸图
安装用底座 简易·腰形孔型 尺寸图
规格概述
■组件(支柱+支架)
Type支柱支架 附件
管材 材质 硬度 表面处理 材质 表面处理管材
LFSBAS45C无电解镀镍S45C低温镀黑铬止动螺丝
垫圈
LFSTAS45C无电解镀镍S45C无电解镀镍
*表面高频淬火(支柱):58HRC~、深度1.0~1.5
*支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理。
*支架腰形孔内侧未进行表面处理。
使用案例
支柱固定组件使用案例■机构名称
方向判断机构。

■机构功能
可沿XYZ方向自由调整。
通过视觉传感器判断工件的方向。
也可处理图像。

■安装用底座的作用
安装用底座与支柱固定夹配合使用,可自由调整并通过视觉传感器判断
工件的方向。

了解详情,请点击方向判断机构
注意事项
①支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理,容易发生生锈。
②支柱和支架以未安装的状态发货。
相关文件
应用行业
智能手机电子电器锂电池
支柱固定座组件应用于智能手机行业方形法兰支柱安装用底座应用于电子电器行业圆法兰型组件安装用底座应用于锂电池行业
汽车机器人医疗
底座用支柱应用于汽车行业安装用底座应用于机器人行业底座用支架应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型导向轴支座 T型 开口型支柱固定夹
米思米制支柱支架组件厂家直销MISUMI原厂销售仪器安装用底座调整块支柱支架组件
代表型号: BGRAB6000ZZ代表型号: SHSTM8-25代表型号: KDST20

尺寸图
安装用底座 简易·腰形孔型 尺寸图
规格表
安装用底座 简易/通孔型 规格表型式(Type·D)-L
LFSBA15-250

■材质规格表
■组件
Type支柱支架 附件
材质 硬度 表面处理 材质 表面处理
LFSBAS45C无电解镀镍S45C低温镀黑铬止动螺丝
垫圈
*表面高频淬火(支柱):58HRC~、深度1.0~1.5
*支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理。
*支架腰形孔内侧未进行表面处理。

■尺寸规格表
型式LABFWKD1HTM(d)低温镀黑铬
支架
附属垫圈
无电解镀镍
支架
附属垫圈
SUS304
支架
附属垫圈
TypeDg6
组件10-0.005
-0.014
50~25040222864.51835818M46WSSB10-4-2WSSM10-4-2WSSS10-4-2
(管材)
LFSBA

LFSTA



12-0.006
-0.017
50~30046243265.52035818M46WSSB12-5-2WSSM12-5-2WSSS12-5-2
1575~350562940106.6254020M510WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
20-0.007
-0.020
75~400633446106.630451025M511.7WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
2575~4507841569375030M615.2WSSB16-8-3WSSM16-8-3WSSS16-8-3
30100~450824662426016
管型D≥10。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装用底座组件为何使用一段时间后支柱两端发生了生锈?何如处理?
支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理,所以容易发生生锈。
未发生生锈时请定期在支柱两端涂防锈油。如已发生生锈,请在生锈处涂除锈剂,之后用防锈油保养。
需要安装用底座组件中的支柱带有硬度,米思米能否对应?如可以对应,淬火之后的硬度层厚度是多少呢?
米思米品牌的安装用底座组件中的支柱有表面高频淬火的型号可供客户选用。
淬火深度:1.0~1.5。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页