Type | 支柱 | 支架 | 附件 | ||
材质 硬度 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
FSBAM | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | S45C | 低温镀黑铬 | 止动螺丝盖 (附件详解) |
MFSBA | S45C | ||||
KFSBA | 四氧化三铁保护膜 | ||||
MFSBB | SUS304 | - | |||
FSTAM | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | S45C | 无电解镀镍 | |
MFSTA | S45C | ||||
MFSTB | SUS304 | - | |||
KBFSBA | S45C | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
MFSSS | SUS304 | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
形式 | - | L | ||
MFSBB20 | - | 250 |
Type | 支柱 | 支架 | 附件 | ||
材质 硬度 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
FSBAM | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | S45C | 低温镀黑铬 | 止动螺丝盖 (附件详解) |
MFSBA | S45C | ||||
KFSBA | 四氧化三铁保护膜 | ||||
MFSBB | SUS304 | - | |||
FSTAM | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | S45C | 无电解镀镍 | |
MFSTA | S45C | ||||
MFSTB | SUS304 | - | |||
KBFSBA | S45C | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
MFSSS | SUS304 | - | SUS304 | - |
型式 | L 指定单位 1mm | A | B | F | D1 | H | T | ℓ | b | M | (d) | ||
Type | Dg6 | ||||||||||||
FSBAM MFSBA KFSBA MFSBB FSTAM MFSTA MFSTB KBFSBA MFSSS | 10 | -0.005 -0.014 | 50~250 | 40 | 22 | 28 | 18 | 35 | 8 | 18 | 4.5 | M4 | 6 |
12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 46 | 24 | 32 | 20 | 35 | 8 | 18 | 5.5 | M4 | 6 | |
15 | 75~350 | 56 | 29 | 40 | 25 | 40 | 20 | 6.6 | M5 | 10 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 75~400 | 63 | 34 | 46 | 30 | 45 | 10 | 25 | 6.6 | M5 | 11.7 | |
25 | 75~450 | 78 | 41 | 56 | 37 | 50 | 30 | 9 | M6 | 15.2 | |||
30 | 100~450 | 82 | 46 | 62 | 42 | 60 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|