空气用管接头 标准型 快速接头管套
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
空气用管接头 标准型 快速接头管套
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
主体材质与尺寸种类丰富,安装形状标准化,耐久性与环境特性优越。
Type
[ M ]材质
[ S ]表面处理
MCSC
黄铜
镀黑铬
MCSCS
SUS304
-
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
型式(Type·D/No.)
MCSC8
型式
L
C
T
重量
(g)
Type
No.
MCSC
MCSCS
8
52.5(58)
14.0(18.5)
13(8)
97(102)
1
0
56.0(62)
17.5(22)
15.4(10)
107(115)
[ ! ]
请选用与软管外径相同的No.。
[ ! ]
MCSCS为( )内的尺寸。
材质规格
Type
材质
表面处理
MCSC
黄铜
镀黑铬
MCSCS
SUS304
-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
配管零件
>
管接头/快速接头
>
管接头/快速接头
>
空气用管接头 标准型 快速接头管套
您还有
2
项规格未选
空气用管接头 标准型 快速接头管套
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741783700028
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741783700028