滚子轴承随动器 聚氨酯包覆 分离型圆柱型
商品
评价
详情
  • 滚子轴承随动器 聚氨酯包覆 分离型圆柱型
  • 滚子轴承随动器 聚氨酯包覆 分离型圆柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚子轴承随动器 聚氨酯包覆 分离型圆柱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
A-2产品图1

产品图
产品特点
根据设备要求的精度、性能和耐久性,对材质、表面处理和公差等实行标准化,能以超值价格为您提供的产品系列。具有米思米品质、交货期有保证。请放心使用
传送滚子使用时,具有弹性的套筒可以在高速旋转中保护与套筒接触的器件,尤其适用于运送一些易于损坏的器件(如玻璃器件);并且塑性材料相对于金属来说耐腐蚀,耐磨损的性能都更加优越,在作为导向滚子来代替轴承使用时,塑性材料比金属材料更耐磨损,使用寿命也更长
 特点1
尺寸图
尺寸1

尺寸图
使用案例
适用于各种工业场景
使用案例
注意事项
由于是树脂材质,所以使用的温度范围不要超过80°C
尺寸图
尺寸图

材质:本体 相当于SUJ2        聚氨酯肖氏A90(黑色)
规格表
■分离型·带密封圈(R·圆柱型共通)
型式DaBB1ef容许负载
(N)
极限转速
(rpm)
重量
(g)
Typed
NAUTF6191413.8142.50.896196029
82417.5115166044.5
103023.515.816147139073
123225.5151132083
kgf=N×0.101972
■分离型·无密封圈(R·圆柱型共通)
型式DdrBB1r容许负载
(N)
极限转速
(rpm)
重量
(g)
Typed
NAUTFR619109.8100.596490022.3
82412115415033.5
10301411.812147347558
123216151330066
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本系列场频采用的是什么材质?另外,有做什么表面处理吗
本系列产品采用的材质想相当于SUJ2,没有做表面处理
选择产品时需要注意哪些参数?
选购产品是需要根据自己的安装使用需求,根据规格表进行选择
特别需要注意的参数为:内经,外径,基本额定负载,极限转速等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 凸轮轴承随动器/滚子轴承随动器 > 滚子轴承随动器 聚氨酯包覆 分离型圆柱型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页