・头部非常短的树脂螺栓。最适用于机械、设备的间隙很小的部位。
・产品颜色:(按材质)RENY-黑、PPS-灰、PEEK-深灰。
・材质表
|
|
PACK-RENS | PACK-RENE | RENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6) |
PACK-PPSS | PACK-PPSE | PPS (聚苯硫醚) |
PACK-PEKST | PACK-PEKE | PEEK(聚醚醚酮) |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
・头部非常短的树脂螺栓。最适用于机械、设备的间隙很小的部位。
・产品颜色:(按材质)RENY-黑、PPS-灰、PEEK-深灰。
规格表
|
PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE |
PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE | 3- | 6 | 3×0.5 | 6 | 1.3 | 8 | 1.3 | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
| 8 | 第9天 | 第9天 |
| 10 | 第9天 |
4- | 6 | 4×0.7 | 8 | 1.5 | 10 | 1.5 | 第9天 | 第9天 | 第9天 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
5- | 8 | 5×0.8 | 9 | 1.5 | 15 | 1.5 | 第9天 | 第9天 | 第9天 |
| 10 |
| 12 |
6- | 10 | 6×1.0 | 10 | 1.5 | 20 | 1.5 | 第9天 | 第9天 | 第9天 |
| 12 |
| 16 |
[ ! ]库存品…隔日上海·广州发货>>P.77(17:00前订购的库存品可当日发货。)
[ ! ]制作品…上海·广州发货
■机械性质(参考)
|
RENB | PPSB | PEKB | PPSBL | PEKBL | PACK-RENS | PACK-PPSS | PACK-PEKST | PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE |
M3 | 635 | 570 | 430 | - | - | 740 | 447 | 370 | 365 | 265 | 317 |
M4 | 1470 | 980 | 765 | - | - | 1325 | 725 | 730 | 697 | 447 | 624 |
M5 | 2450 | 1570 | 1230 | 836 | 1208 | 2050 | 990 | 1170 | 1065 | 579 | 1146 |
M6 | 3140 | 2250 | 1670 | 1580 | 1835 | 2798 | 1747 | 1666 | 1604 | 889 | 1455 |
M8 | 5100 | 3720 | 3090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RENB | PPSB | PEKB | PPSBL | PEKBL | PACK-RENS | PACK-PPSS | PACK-PEKST | PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE |
M3 | 0.39 | 0.36 | 0.3 | - | - | 0.31 | 0.243 | 0.15 | 0.2 | 0.143 | 0.15 |
M4 | 0.79 | 0.71 | 0.64 | - | - | 0.62 | 0.436 | 0.54 | 0.62 | 0.285 | 0.5 |
M5 | 1.77 | 1.42 | 1.28 | 0.78 | 0.8 | 1.2 | 0.986 | 1.11 | 0.66 | 0.636 | 1.09 |
M6 | 2.94 | 2.11 | 2.26 | 1.86 | 1.96 | 2.15 | 1.496 | 1.72 | 1.09 | 0.876 | 1.71 |
M8 | 7.85 | 5.29 | 5.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 12.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[ ! ]表中的数值为参考值,并非保证值。
[ ! ]建议使用的紧固扭矩为扭转断裂扭矩×50%。请使用扭矩螺丝刀以及扭矩扳手进行紧固。
[ ! ]使用环境不同,机械性质也不同。建议您在使用前做使用状态下的检验。
材质规格
|
|
PACK-RENS | PACK-RENE | RENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6) |
PACK-PPSS | PACK-PPSE | PPS (聚苯硫醚) |
PACK-PEKST | PACK-PEKE | PEEK(聚醚醚酮) |