内六角树脂螺栓
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
内六角树脂螺栓
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
・材质表
Type
[ M ]材质
PEKSF
PEEK(聚醚醚酮)
尺寸图
规格表
■树脂止动螺丝
型式
B
d
1
C
(最小)
d
(最大)
交货期
Type
M-
L
PEKSF
PEKSF
3-15
1.5
2.2
2
2
库存品
4-20
2
2.8
2.5
2.5
5-20
2.5
3.6
3
3.5
6-25
3
4.4
3.5
4
8-30
4
6
5
5.5
[ ! ]
库存品…隔日上海·广州发货 >>P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
[ ! ]
制作品…上海·广州发货
材质规格
Type
[ M ]材质
PEKSF
PEEK(聚醚醚酮)
概述・特性
·RENY-Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6(玻璃纤维强化聚酰胺MXD)
RENY是以聚酰胺MXD6为基础,用50%玻璃纤维强化而成的结晶性工程塑料。在工程塑料中强度最大、最具弹性,且耐油性、耐热性优良,可作为金属的替代材料使用。
·PPS-聚苯硫醚(Polyphenylenesulfide)
PPS是结晶性高级工程塑料。具有优良的耐热性,即使在高温气体环境中长时间使用,物性也几乎不发生变化。此外,耐化学药品性、机械性能、电气性能以及尺寸稳定性也非常优越。
·PEEK-Polyetheretherketone(聚醚醚酮)
PEEK是半结晶性高级工程塑料,具备最高级别的性能。即便是在工程塑料中也具备最高级别的耐化学药品性,溶解PEEK的唯一通用化学品仅有浓硫酸。此外,耐热性、耐磨损性、阻燃性以及耐水解稳定性俱佳。
[ ! ]
树脂特性值
此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
8.8级,10.9级,12.9级。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
米思米有销售英制螺栓吗?
有的,总共有四类,都是代理产品。
米思米销售的螺栓根据螺纹种类主要分为哪几类?
主要有全螺纹和半螺纹型螺栓,具体示长度而定。
米思米销售的螺栓根据牙的种类主要分哪几种?
公制粗牙、公制细牙、公制粗牙(左旋)、统一螺纹粗牙UNC和管螺丝型。
米思米销售的螺栓表面处理种类主要有哪些?
无表面处理、四氧化三铁保护膜(发黑处理)、化学镀镍、铬酸盐光泽处理(3价)、光泽镀锌、镀锌、镀铬、镀镍、阳极氧化处理(白)、达克罗(Dacrotizing)处理、交美特(GEOMET)处理、镀铜、镀锡、拉孚铼(LAFRE)处理、防松剂涂布、黑色喷涂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
树脂螺丝・陶瓷螺丝
>
内六角树脂螺栓
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741826718285
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741826718285