树脂垫圈 RENY制/PPS制/PEEK
商品
评价
详情
  • 树脂垫圈 RENY制/PPS制/PEEK
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

树脂垫圈 RENY制/PPS制/PEEK

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
内六角树脂螺栓  材质:RENY·PPS·PEEK:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质
垫圈
RENWRENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6)
PPSWPPS (聚苯硫醚)
PEKWPEEK(聚醚醚酮)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
内六角树脂螺栓  材质:RENY·PPS·PEEK:相关图像
规格表
■树脂垫圈
型式Ddt交货期
TypeNo.RENWPPSWPEKW
RENW
PPSW
PEKW
373.20.5库存品库存品库存品
494.30.8
5105.31
612.56.41.6
8178.41.6第9天
102110.52.0--
1224132.5

[ ! ]库存品…隔日上海·广州发货 >>P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
[ ! ]制作品…上海·广州发货
材质规格
Type[ M ]材质
垫圈
RENWRENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6)
PPSWPPS (聚苯硫醚)
PEKWPEEK(聚醚醚酮)

概述・特性

·RENY-Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6(玻璃纤维强化聚酰胺MXD)
 RENY是以聚酰胺MXD6为基础,用50%玻璃纤维强化而成的结晶性工程塑料。在工程塑料中强度最大、最具弹性,且耐油性、耐热性优良,可作为金属的替代材料使用。
·PPS-聚苯硫醚(Polyphenylenesulfide)
 PPS是结晶性高级工程塑料。具有优良的耐热性,即使在高温气体环境中长时间使用,物性也几乎不发生变化。此外,耐化学药品性、机械性能、电气性能以及尺寸稳定性也非常优越。
·PEEK-Polyetheretherketone(聚醚醚酮)
 PEEK是半结晶性高级工程塑料,具备最高级别的性能。即便是在工程塑料中也具备最高级别的耐化学药品性,溶解PEEK的唯一通用化学品仅有浓硫酸。此外,耐热性、耐磨损性、阻燃性以及耐水解稳定性俱佳。
[ ! ]树脂特性值此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
8.8级,10.9级,12.9级。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
米思米有销售英制螺栓吗?
有的,总共有四类,都是代理产品。
米思米销售的螺栓根据螺纹种类主要分为哪几类?
主要有全螺纹和半螺纹型螺栓,具体示长度而定。
米思米销售的螺栓根据牙的种类主要分哪几种?
公制粗牙、公制细牙、公制粗牙(左旋)、统一螺纹粗牙UNC和管螺丝型。
米思米销售的螺栓表面处理种类主要有哪些?
无表面处理、四氧化三铁保护膜(发黑处理)、化学镀镍、铬酸盐光泽处理(3价)、光泽镀锌、镀锌、镀铬、镀镍、阳极氧化处理(白)、达克罗(Dacrotizing)处理、交美特(GEOMET)处理、镀铜、镀锡、拉孚铼(LAFRE)处理、防松剂涂布、黑色喷涂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页