・材质表
|
CBTN | 纯钛合金2种(JIS H4650) |
CBALN | A2017·A5056(螺帽) |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
概述・特性
钛合金的特性(纯钛合金 JIS H4650 2种)
·钛合金的强度与低碳钢相当,比重约为铁的60%。
·从低温到高温均可使用。
·耐化学药品性优于不锈钢。
■钛合金的典型物性
|
纯度 | % | 99.5以上 |
抗拉强度 | N/mm2 | 340~510 |
耐力 | N/mm2 | 215以上 |
使用温度 | ℃ | -200~350 |
■钛合金的耐化学药品性
|
盐酸 | 10 | 30 | ◎ | × |
硫酸 | 20 | 30 | ○ | × |
苛性钠 | 50 | 120 | ◎ | ○ |
◎:有充分的耐腐蚀性,可使用。
○:有某种程度的腐蚀,可根据条件使用。
×:耐腐蚀性不够,不可使用。
■钛合金的温度引起的机械性质变化
|
|
抗拉强度 | N/mm2 | 994 | 421 | 167 |
延伸率 | % | 25.7 | 46 | 54 |
■金属比较
|
比重 | g/cm3 | 4.5 | 2.7 | 7.9 |
抗拉强度 | N/mm2 | 377 | 78 | 315 |
导热率 | cal/cm·sec·℃ | 0.041 | 0.487 | 0.145 |
杨氏模量 | kN/mm2 | 106 | 69 | 205 |
■内六角螺栓的机械性质(参考)
|
|
M3 | 3210 | 1650 | 2.4 | 1.0 |
M4 | 5610 | 2890 | 4.7 | 2.5 |
M5 | 9080 | 4680 | 9.8 | 6.7 |
M6 | 12800 | 6630 | 11.3 | 11.0 |
M8 | 23400 | 12000 | 22.8 | 30.0 |
M10 | 37100 | 23560 | 61.5 | 48.0 |
·表中的数值为参考值,并非保证值。
·建议使用的紧固扭矩为扭转断裂扭矩×50%。
·请使用扭矩螺丝刀或扭矩扳手进行紧固。
·黑色阳极氧化处理产品约为上述数值的80%。