弹簧垫圈 SUS316L制
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
弹簧垫圈 SUS316L制
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
・采用SUS316L材质、耐腐蚀性优良。
・照片仅为代表图片
・材质表
种类
Type
[ M ]材质
弹簧垫圈
SSSLW
SUS316L
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
型式
d
D
t
交货期
Type
No.
SSSLW
SSSLW
3
3.1
5.9
0.7
库存品
4
4.1
7.6
1
5
5.1
9.2
1.3
6
6.1
12.2
1.5
8
8.2
15.4
2
10
10.2
18.4
2.5
12
12.2
21.5
3
[ ! ]
库存品…隔日上海·广州发货>>P.77(17:00前订购的库存品可当日发货。)
[ ! ]
制作品…上海·广州发货
[ ! ]
不销售未标记交货期的产品。
材质规格
种类
Type
[ M ]材质
弹簧垫圈
SSSLW
SUS316L
概述・特性
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
8.8级,10.9级,12.9级。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
米思米有销售英制螺栓吗?
有的,总共有四类,都是代理产品。
米思米销售的螺栓根据螺纹种类主要分为哪几类?
主要有全螺纹和半螺纹型螺栓,具体示长度而定。
米思米销售的螺栓根据牙的种类主要分哪几种?
公制粗牙、公制细牙、公制粗牙(左旋)、统一螺纹粗牙UNC和管螺丝型。
米思米销售的螺栓表面处理种类主要有哪些?
无表面处理、四氧化三铁保护膜(发黑处理)、化学镀镍、铬酸盐光泽处理(3价)、光泽镀锌、镀锌、镀铬、镀镍、阳极氧化处理(白)、达克罗(Dacrotizing)处理、交美特(GEOMET)处理、镀铜、镀锡、拉孚铼(LAFRE)处理、防松剂涂布、黑色喷涂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
垫片(螺丝用垫片)
>
金属垫片
>
弹簧垫圈 SUS316L制
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732396196886
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732396196886