Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L |
FSSG | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 5~20 | 20~400 |
FSSGS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
型式 | L 指定单位1mm | B | C (最小) | d (最大) | b | |
Type | M | |||||
FSSG(凸头型) FSSGS(凸头型·不锈钢) | 5 | 20~250 | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
6 | 3.0 | 3.5 | 4 | 4 | ||
8 | 20~400 | 4.0 | 5 | 6 | 5 | |
10 | 5.0 | 6 | 8 | 6 | ||
12 | 6.0 | 8 | 8 | 7 | ||
16 | 8.0 | 10 | 10 | 9 | ||
20 | 10.0 | 12 | 12 | 11 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L |
FSSG | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 5~20 | 20~400 |
FSSGS | SUS304 | - |
Alteration | 前端高频淬火 |
Code | SKH |
Spec. | 前端进行2~3mm的高频淬火。 硬度:40~45HRC 指定方法 SKH FSSG适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|