价格说明
M−L | |||
2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 |
型式 | 交货期 | |
Type | M-L | MSST |
MSST (尖头型) | 2-2 | 库存品 |
3 | ||
4 | ||
2.6-3 | 库存品 | |
4 | ||
5 | 第9天 | |
3-2.5 | - | |
3 | 库存品 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
4-3 | - | |
4 | 库存品 | |
5 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
5-4 | 第9天 | |
5 | 库存品 | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
6-5 | 第9天 | |
6 | 库存品 | |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
8-6 | 第9天 | |
8 | 库存品 | |
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
10-12 | - | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
12-15 | - | |
20 | ||
25 | ||
30 |
型式 | 交货期 | |
Type | M-L | |
MSSTS (尖头型) | 2-2 | 库存品 |
3 | ||
4 | ||
2.6-3 | 第9天 | |
4 | ||
5 | ||
3-2.5 | - | |
3 | 库存品 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | 第9天 | |
10 | ||
12 | ||
4-3 | - | |
4 | 库存品 | |
5 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | 第9天 | |
16 | - | |
5-4 | - | |
5 | 库存品 | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
16 | - | |
20 | 第9天 | |
6-5 | - | |
6 | 库存品 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 第9天 | |
15 | 库存品 | |
16 | - | |
20 | 库存品 | |
25 | 第9天 | |
8-6 | - | |
8 | 库存品 | |
10 | ||
12 | 第9天 | |
15 | ||
16 | - | |
20 | 库存品 | |
25 | 第9天 | |
30 | 库存品 | |
10-12 | - | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
12-15 | - | |
20 | ||
25 | ||
30 |
库存品…隔日上海·广州发货>>P.77(17:00前订购的库存品可当日发货。)
制作品…上海·广州发货
不销售未标记交货期的产品。
型式 | L 指定单位1mm | B | C (最小) | d(最大) | |
Type | M | ||||
FSST(尖头型) FSSTS(尖头型·不锈钢) | 5 | 20~250 | 2.5 | 3 | 1.25 |
6 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | ||
8 | 20~400 | 4.0 | 5 | 2.0 | |
10 | 5.0 | 6 | 2.5 | ||
12 | 6.0 | 8 | 3 | ||
16 | 8.0 | 10 | 4 | ||
20 | 10.0 | 12 | 5 |
Type | Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
L尺寸选择型 | MSST | 相当于SCM435 | 45HRC~ | 四氧化三铁保护膜 |
MSSTS | 相当于SUS304 | - | - | |
L尺寸指定型 | FSST | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
FSSTS | 相当于SUS304 | - | - |
Alteration | 前端高频淬火 |
Code | SKH |
Spec. | 前端进行2~3mm的高频淬火。 硬度:40~45HRC 指定方法 SKH FSST适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|