Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L | |
使用2级螺纹量规 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FWB | FWBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 3~30 | 20~600 |
FWBN | - | 无电解镀镍 | |||
FWBS | FWBSP | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
型式 | 指定单位1mm | ||||||
Type | M | L | E | F | |||
2级粗牙 | 2级细牙 | 2级粗牙 | 2级细牙 | 2级粗牙 | 2级细牙 | ||
(2级粗牙) FWB FWBN FWBS (2级细牙) FWBP FWBSP | 3 | 20~100 | - | 5~30 | - | 0~30 | - |
4 | 20~150 | 5~100 | 0~100 | ||||
5 | 20~250 | 20~250 | 5~100 | 0~100 | |||
6 | |||||||
8 | 20~600 | 20~600 | |||||
10 | |||||||
12 | 20~600 | 20~600 | |||||
16 | |||||||
20 | |||||||
24 | - | - | - | ||||
30 | |||||||
E≤M×5 F=0或M/2≤F≤M×5 F=0时,不进行F尺寸侧螺纹加工。 |
M | 螺距 | |
粗牙 | 细牙 | |
5 | 0.8 | 0.5 |
6 | 1 | 0.75 |
8 | 1.25 | 1 |
10 | 1.5 | 1.25 |
12 | 1.75 | 1.25 |
16 | 2 | 1.5 |
20 | 2.5 | 1.5 |
24 | 3 | - |
30 | 3.5 | - |
Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L | |
使用2级螺纹量规 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FWB | FWBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 3~30 | 20~600 |
FWBN | - | 无电解镀镍 | |||
FWBS | FWBSP | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. | ||||||||||||
开槽加工 | SWC | W尺寸如下所示。
适用于FAB·FABN·FABS·FABP·FABSP·FABM·FABMS M3不适用 |
Alteration | Code | Spec. |
追加两平面加工 | SC | SC=指定单位1mm指定方法 SC12 0≤SC≤L-W M3不适用。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|