Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L 指定单位 1mm | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FWBB | FWBBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~20 | 20~400 |
FWBBN | - | 无电解镀镍 | |||
FWBBS | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | M | L | E | F |
(粗牙螺纹) FWBB FWBBN FWBBS (细牙螺纹) FWBBP | 4 | 20~150 | 0~100 | 0~100 |
5 | 20~250 | |||
6 | ||||
8 | 20~400 | |||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
E≤M×5 F=0或M/2≤F≤M×5 E=0(F=0)时,不进行E尺寸(F尺寸)侧螺纹加工。 |
M | 螺距 | B | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
4 | 0.7 | - | 2 |
5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
6 | 1 | 0.75 | 3 |
8 | 1.25 | 1 | 4 |
10 | 1.5 | 1.25 | 5 |
12 | 1.75 | 6 | |
16 | 2 | 1.5 | 8 |
20 | 2.5 | 10 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L 指定单位 1mm | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FWBB | FWBBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~20 | 20~400 |
FWBBN | - | 无电解镀镍 | |||
FWBBS | - | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. | ||||||||||||
开槽加工 | SWC | W尺寸如下所示。
| ||||||||||||
RAC | 在右端面加工内六角孔。 左右内六角孔的相位任意。 L≤50不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|