Type | 材质 | 表面处理 |
CHON | SS冷轧加工 | 铬酸盐光泽处理 |
CHNS | 相当于SUS304 | - |
型式 | P | A(最小) | (B) | C(最小) | D | H | |
Type | M | ||||||
CHON | 3 | 0.5 | 7.5 | 6 | 3 | 17 | 8 |
4 | 0.7 | 9 | 8 | 3.6 | 21 | 11 | |
5 | 0.8 | 9 | 8 | 3.6 | 21 | 11 | |
6 | 1.0 | 11.3 | 10 | 4.8 | 26 | 13 | |
8 | 1.25 | 13.3 | 12 | 5.8 | 31 | 16 | |
10 | 1.5 | 16.3 | 14 | 6.7 | 36 | 18 | |
12 | 1.75 | 21 | 15 | 8 | 47 | 23 |
型式 | P | A(最小) | (B) | C(最小) | D | H | |
Type | M | ||||||
CHNS (不锈钢) | 3 | 0.5 | 7.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | |
5 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | |
6 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | |
8 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | |
10 | 1.5 | 16 | 16 | 9 | 36 | 18 | |
12 | 1.75 | 20 | 16 | 9 | 48 | 23 |
型式 | P | A(最小) | (B) | C(最小) | D | H | |
Type | M | ||||||
CHON | 3 | 0.5 | 7.5 | 6 | 3 | 17 | 8 |
4 | 0.7 | 9 | 8 | 3.6 | 21 | 11 | |
5 | 0.8 | 9 | 8 | 3.6 | 21 | 11 | |
6 | 1.0 | 11.3 | 10 | 4.8 | 26 | 13 | |
8 | 1.25 | 13.3 | 12 | 5.8 | 31 | 16 | |
10 | 1.5 | 16.3 | 14 | 6.7 | 36 | 18 | |
12 | 1.75 | 21 | 15 | 8 | 47 | 23 |
型式 | P | A(最小) | (B) | C(最小) | D | H | |
Type | M | ||||||
CHNS (不锈钢) | 3 | 0.5 | 7.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | |
5 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | |
6 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | |
8 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | |
10 | 1.5 | 16 | 16 | 9 | 36 | 18 | |
12 | 1.75 | 20 | 16 | 9 | 48 | 23 |
Type | 材质 | 表面处理 |
CHON | SS冷轧加工 | 铬酸盐光泽处理 |
CHNS | 相当于SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|