[ M ] 材质 | 强度分类 |
相当于SUS304 | 相当于A2-70 |
价格说明
型式(Type·M) | - | ℓ | - | L |
GUTBN3 | - | 2 | - | 4 |
型式 | ℓ | L | ||||||||||
Type | M(粗牙螺纹) | |||||||||||
GUTBN | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | ||||||
3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
6 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
8 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||||||||
8 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | |||||||
10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|