固定型 | 指定型 | D[Φ:mm] | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | ||||||
D | -0.01 | Dg6 | D | -0.01 | Dg6 | ||||
-0.05 | -0.05 | ||||||||
CBDBR | CBDGBR | FCBDBR | FCBDGBR | 4~12 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
CBDBRH | - | FCBDBRH | - | 40~45HRC | |||||
CBDR | CBDGR | FCBDR | FCBDGR | 相当于SUS303 | - | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | 外螺纹型等高螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装・带扣环槽型 | ||
代表型号: WSSB20-8-3 | 代表型号: SMSB5.5-30 | 代表型号: FXAA10-25-F18 | ||
优点:配合螺丝 高精度 多种类 | 优点:高精度,高强度,尺寸可选 | 优点:种类齐全,长度可以指定 |
型式 | L选择 | A | E | M×P (粗牙螺纹) |
F | ℓ | W | B | h | h1 | C | W1 | G | |
Type | D | |||||||||||||
内六角孔(普通级) CBDBR CBDBRH CBDR 内六角孔(精密级) CBDGBR CBDGR |
4 | 5 6 7 8 | 6 | 3.5 | 2.6×0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 |
5 | 5 6 7 8 10 | 8 | 4 | 3×0.5 | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 8 | ||||
6 | 5 6 7 8 10 | 10 | 4×0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.5 | 3 | 8 | 10 | |||
8 | 5 6 7 8 9 10 12 20 | 12 | 4.5 | 5×0.8 | 10 | 1.4 | 4 | 3.5 | 1 | 10 | 13 | |||
10 | 5 6 7 8 9 10 12 15 20 | 16 | 5 | 6×1.0 | 12 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4 | 13 | 17 | ||
12 | 6 7 8 9 10 12 13 15 20 | 18 | 8×1.25 | 1.5 | 2 | 14 | 19 |
型式 | L 指定单位0.1mm |
A 选择 |
E 指定单位0.1mm |
F 指定单位1mm |
M×P (粗牙螺纹) |
ℓ | W | B | h | h1 | C | W1 | G | |||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||
内六角孔(普通级) FCBDBR FCBDBRH FCBDR 内六角孔(精密级) FCBDGBR FCBDGR |
4 | 5.0~20.0 | 6 | 8 | 2.0~4.0 | 3・ 4 | 2.6×0.45 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 | |||||||
5 | 8 | 10 | 3~ 6 | 3×0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 8 | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 2.5~4.5 | 4~ 8 | 4×0.7 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.5 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||
8 | 12 | 16 | 5~10 | 5×0.8 | 1.4 | 4 | 3.5 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||
10 | 16 | 18 | 20 | 3.0~5.0 | 6~12 | 6×1.0 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4 | 13 | 17 | |||||||||
12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 8~12 | 8×1.25 | 1.5 | 2 | 14 | 19 | ||||||||||||
13 | - | - | 15 | |||||||||||||||||||
15 | 20 | 22 | 24 | 10~15 | 10×1.5 | 17 |
D公差(g6) | |
4~6 | -0.004 |
-0.012 | |
8・10 | -0.005 |
-0.014 | |
12 | -0.006 |
-0.017 |
标准型 | |
未淬火型 | +0.15 +0.05 |
淬火产品 | +0.2 0 |
D公差(g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~15 | -0.006 -0.017 |
自由指定型 | |
未淬火型 | +0.1 0 |
淬火产品 | +0.2 0 |
固定型 | 指定型 | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | |||||
D | -0.01 -0.05 |
Dg6 | D | -0.01 -0.05 |
Dg6 | |||
CBDBR | CBDGBR | FCBDBR | FCBDGBR | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
CBDBRH | - | FCBDBRH | - | 40~45HRC | ||||
CBDR | CBDGR | FCBDR | FCBDGR | 相当于SUS303 | - | - |
Alteration | Code | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PC | 对M尺寸部进行根部退刀槽加工。
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|