Type | 品牌属地 | ![]() | 主体材质颜色 | |
HTBN | 日本 | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 | 黑色 |
②齿橡胶 | ||||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z形捻交互连续 | |||
④底布 | 尼龙织布 | |||
HTUN | 日本 | ①②④主体 | 聚氨酯 | 黑色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 | |||
SHTUN | 中国台湾省 | ①②④主体 | 聚氨酯 | 黑色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 |
TYPE | 种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量 g/m (宽度:10mm) |
HTBN | S3M(橡胶) | 3 | 1.95 | 1.95 | 2.10 | 1.14 | 0.96 | 0.381 | 19 |
HTUN | S3M(聚氨酯) | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.14 | 0.80 | 0.381 | 15 |
SHTUN | S3M(聚氨酯) | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.14 | 0.80 | 0.381 | 15 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
智能手机 | 汽车 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 医疗 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | ![]() |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | ![]() |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | ![]() |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | ![]() |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | ![]() |
⑥皮带背部的磨损严重时 | ![]() |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 | ![]() |
高扭矩同步带轮 S3M型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 S2M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
参考型号:HTPA30S3M060-B-P6 | 参考型号:HBLT350-4.23 | 参考型号:C-HTBN400S2M-40 |
价格说明
Type | 品牌属地 | ![]() | 主体材质颜色 | |
HTBN | 日本 | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 | 黑色 |
②齿橡胶 | ||||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z形捻交互连续 | |||
④底布 | 尼龙织布 | |||
HTUN | 日本 | ①②④主体 | 聚氨酯 | 黑色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 | |||
SHTUN | 中国台湾省 | ①②④主体 | 聚氨酯 | 黑色 |
③芯线 | 芳族聚酸胺纤维 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | ||
HTBN (橡胶) | 123 S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) | 41 | 123 |
129 S3M | 43 | 129 | ||
141 S3M | 47 | 141 | ||
144 S3M | 48 | 144 | ||
150 S3M | 50 | 150 | ||
162 S3M | 54 | 162 | ||
171 S3M | 57 | 171 | ||
174 S3M | 58 | 174 | ||
177 S3M | 59 | 177 | ||
180 S3M | 60 | 180 | ||
186 S3M | 62 | 186 | ||
189 S3M | 63 | 189 | ||
192 S3M | 64 | 192 | ||
195 S3M | 65 | 195 | ||
201 S3M | 67 | 201 | ||
210 S3M | 70 | 210 | ||
213 S3M | 71 | 213 | ||
219 S3M | 73 | 219 | ||
222 S3M | 74 | 222 | ||
225 S3M | 75 | 225 | ||
234 S3M | 78 | 234 | ||
237 S3M | 79 | 237 | ||
246 S3M | 82 | 246 | ||
252 S3M | 84 | 252 | ||
255 S3M | 85 | 255 | ||
264 S3M | 88 | 264 | ||
273 S3M | 91 | 273 | ||
276 S3M | 92 | 276 | ||
279 S3M | 93 | 279 | ||
285 S3M | 95 | 285 | ||
288 S3M | 96 | 288 | ||
291 S3M | 97 | 291 | ||
300 S3M | 100 | 300 | ||
312 S3M | 104 | 312 | ||
318 S3M | 106 | 318 | ||
339 S3M | 113 | 339 | ||
345 S3M | 115 | 345 | ||
354 S3M | 118 | 354 | ||
363 S3M | 121 | 363 | ||
369 S3M | 123 | 369 | ||
375 S3M | 125 | 375 | ||
384 S3M | 128 | 384 | ||
387 S3M | 129 | 387 | ||
396 S3M | 132 | 396 | ||
408 S3M | 136 | 408 | ||
420 S3M | 140 | 420 | ||
423 S3M | 141 | 423 | ||
432 S3M | 144 | 432 | ||
453 S3M | 151 | 453 | ||
474 S3M | 158 | 474 | ||
480 S3M | 160 | 480 | ||
483 S3M | 161 | 483 | ||
486 S3M | 162 | 486 | ||
501 S3M | 167 | 501 | ||
507 S3M | 169 | 507 | ||
519 S3M | 173 | 519 | ||
525 S3M | 175 | 525 | ||
537 S3M | 179 | 537 | ||
540 S3M | 180 | 540 | ||
591 S3M | 197 | 591 | ||
600 S3M | 200 | 600 | ||
612 S3M | 204 | 612 | ||
633 S3M | 211 | 633 | ||
645 S3M | 215 | 645 | ||
660 S3M | 220 | 660 | ||
741 S3M | 247 | 741 | ||
750 S3M | 250 | 750 | ||
804 S3M | 268 | 804 | ||
810 S3M | 270 | 810 | ||
852 S3M | 284 | 852 | ||
900 S3M | 300 | 900 | ||
918 S3M | 306 | 918 | ||
1080 S3M | 360 | 1080 | ||
1119 S3M | 373 | 1119 | ||
1203 S3M | 401 | 1203 | ||
1221 S3M | 407 | 1221 | ||
1236 S3M | 412 | 1236 | ||
1245 S3M | 415 | 1245 | ||
1260 S3M | 420 | 1260 | ||
1290 S3M | 430 | 1290 | ||
1299 S3M | 433 | 1299 | ||
1332 S3M | 444 | 1332 | ||
1401 S3M | 467 | 1401 | ||
1596 S3M | 532 | 1596 | ||
1680 S3M | 560 | 1680 | ||
1788 S3M | 596 | 1788 | ||
2100 S3M | 700 | 2100 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | ||
HTUN (聚氨酯) | 144 S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) | 48 | 144 |
162 S3M | 54 | 162 | ||
174 S3M | 58 | 174 | ||
177 S3M | 59 | 177 | ||
180 S3M | 60 | 180 | ||
186 S3M | 62 | 186 | ||
192 S3M | 64 | 192 | ||
201 S3M | 67 | 201 | ||
210 S3M | 70 | 210 | ||
213 S3M | 71 | 213 | ||
219 S3M | 73 | 219 | ||
225 S3M | 75 | 225 | ||
246 S3M | 82 | 246 | ||
249 S3M | 83 | 249 | ||
252 S3M | 84 | 252 | ||
255 S3M | 85 | 255 | ||
264 S3M | 88 | 264 | ||
276 S3M | 92 | 276 | ||
300 S3M | 100 | 300 | ||
312 S3M | 104 | 312 | ||
318 S3M | 106 | 318 | ||
327 S3M | 109 | 327 | ||
345 S3M | 115 | 345 | ||
360 S3M | 120 | 360 | ||
363 S3M | 121 | 363 | ||
369 S3M | 123 | 369 | ||
375 S3M | 125 | 375 | ||
387 S3M | 129 | 387 | ||
402 S3M | 134 | 402 | ||
405 S3M | 135 | 405 | ||
408 S3M | 136 | 408 | ||
420 S3M | 140 | 420 | ||
432 S3M | 144 | 432 | ||
453 S3M | 151 | 453 | ||
474 S3M | 158 | 474 | ||
483 S3M | 161 | 483 | ||
501 S3M | 167 | 501 | ||
519 S3M | 173 | 519 | ||
537 S3M | 179 | 537 | ||
540 S3M | 180 | 540 | ||
564 S3M | 188 | 564 | ||
591 S3M | 197 | 591 | ||
600 S3M | 200 | 600 | ||
633 S3M | 211 | 633 | ||
645 S3M | 215 | 645 | ||
681 S3M | 227 | 681 | ||
741 S3M | 247 | 741 | ||
750 S3M | 250 | 750 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | ||
SHTUN (聚氨酯) | 174 S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) | 58 | 174 |
186 S3M | 62 | 186 | ||
192 S3M | 64 | 192 | ||
213 S3M | 71 | 213 | ||
219 S3M | 73 | 219 | ||
225 S3M | 75 | 225 | ||
246 S3M*1 | 82 | 246 | ||
249 S3M*1 | 83 | 249 | ||
252 S3M*1 | 84 | 252 | ||
255 S3M*1 | 85 | 255 | ||
264 S3M*1 | 88 | 264 | ||
276 S3M*1 | 92 | 276 | ||
300 S3M*1 | 100 | 300 | ||
312 S3M*1 | 104 | 312 | ||
453 S3M | 151 | 453 | ||
519 S3M | 173 | 519 | ||
645 S3M | 215 | 645 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|