Type | ![]() | |
TBN | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 |
种类 | 齿距 | 2F | Lr | h | H | Rr | Ra | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
H | 12.7 | 40° | 6.12 | 2.29 | 4.59 | 1 | 1 | 40 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
智能手机 | 汽车 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 医疗 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | ![]() |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | ![]() |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | ![]() |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | ![]() |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | ![]() |
⑥皮带背部的磨损严重时 | ![]() |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 | ![]() |
高扭矩同步带轮 XL型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 MXL | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
参考型号:ATP16XL025-A-P6.35 | 参考型号:HBLT350-4.23 | 参考型号:C-TBN236MXL025 |
价格说明
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | ||
TBN (橡胶) | 225H | 075 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) 200 (50.8mm) | 45 | 571.5 |
230H | 46 | 584.2 | ||
240H | 48 | 609.5 | ||
245H | 49 | 622.3 | ||
270H | 54 | 685.8 | ||
280H | 56 | 711.2 | ||
300H | 60 | 762 | ||
310H | 62 | 787.4 | ||
315H | 63 | 800.1 | ||
320H | 64 | 812.8 | ||
330H | 66 | 838.2 | ||
340H | 68 | 863.6 | ||
350H | 70 | 889 | ||
360H | 72 | 914.4 | ||
370H | 74 | 939.8 | ||
375H | 75 | 952.5 | ||
390H | 78 | 990.6 | ||
400H | 80 | 1016 | ||
410H | 82 | 1041.4 | ||
420H | 84 | 1066.8 | ||
430H | 86 | 1092.2 | ||
450H | 90 | 1143 | ||
465H | 93 | 1181.1 | ||
480H | 96 | 1219.2 | ||
490H | 98 | 1244.6 | ||
510H | 102 | 1295.4 | ||
530H | 106 | 1346.2 | ||
540H | 108 | 1371.6 | ||
560H | 112 | 1422.4 | ||
570H | 114 | 1447.8 | ||
600H | 120 | 1524 | ||
605H | 121 | 1536.7 | ||
630H | 126 | 1600.2 | ||
640H | 128 | 1625.6 | ||
650H | 130 | 1651 | ||
660H | 132 | 1676.4 | ||
680H | 136 | 1727.2 | ||
700H | 140 | 1778 | ||
750H | 150 | 1905 | ||
770H | 154 | 1955.8 | ||
800H | 160 | 2032 | ||
810H | 162 | 2057.4 | ||
840H | 168 | 2133.6 | ||
850H | 170 | 2159 | ||
860H | 172 | 2184.4 | ||
880H | 176 | 2235.2 | ||
900H | 180 | 2286 | ||
950H | 190 | 2413 | ||
1000H | 200 | 2540 | ||
1100H | 220 | 2794 | ||
1130H | 226 | 2870.2 | ||
1250H | 250 | 3175 | ||
1325H | 265 | 3365.5 | ||
1350H | 270 | 3429 | ||
1400H | 280 | 3556 | ||
1700H | 340 | 4318 |
Type | ![]() | |
TBN | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|