Type | 材质 | |
TBN | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 | |
TUN | ①②主体 | 聚氨酯 |
③芯线 | L: 钢线 |
种类 | 齿距 | 2F | Lr | h | H | Rr | Ra | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
L | 9.525 | 40° | 4.65 | 1.91 | 3.61 | 0.51 | 0.51 | 32.0(30.0) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
智能手机 | 汽车 | 电子电器 | ||
食品 | 医疗 | 半导体 | ||
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | |
⑥皮带背部的磨损严重时 | |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 |
同步带轮 XL型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 MXL | ||
参考型号:ATP16XL025-A-P6.35 | 参考型号:HBLT350-4.23 | 参考型号:C-TBN236MXL025 |
价格说明
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
TBN (橡胶) | 109L | 050 (12.7mm) 075 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) | 29 | 276.23 |
124L | 33 | 314.33 | ||
135L | 36 | 342.9 | ||
150L | 40 | 381 | ||
165L | 44 | 419.1 | ||
187L | 50 | 476.25 | ||
210L | 56 | 533.4 | ||
225L | 60 | 571.5 | ||
240L | 64 | 609.6 | ||
255L | 68 | 647.7 | ||
270L | 72 | 685.8 | ||
285L | 76 | 723.9 | ||
300L | 80 | 762 | ||
320L | 85 | 809.63 | ||
322L | 86 | 819.15 | ||
334L | 89 | 847.73 | ||
337L | 90 | 857.25 | ||
345L | 92 | 876.3 | ||
360L | 96 | 914.4 | ||
367L | 98 | 933.45 | ||
375L | 100 | 952.5 | ||
382L | 102 | 971.55 | ||
390L | 104 | 990.6 | ||
394L | 105 | 1000.13 | ||
420L | 112 | 1066.8 | ||
427L | 114 | 1085.85 | ||
450L | 120 | 1143 | ||
480L | 128 | 1219.2 | ||
510L | 136 | 1295.4 | ||
525L | 140 | 1333.5 | ||
540L | 144 | 1371.6 | ||
548L | 146 | 1390.65 | ||
581L | 155 | 1476.38 | ||
600L | 160 | 1524 | ||
630L | 168 | 1600.2 | ||
653L | 174 | 1657.35 | ||
660L | 176 | 1676.4 | ||
697L | 186 | 1771.65 | ||
731L | 195 | 1857.38 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
TUN (聚氨酯) | 124L | 050 (12.7mm) 075 (19.1mm) 100 (25.4mm) | 33 | 314.33 |
150L | 40 | 381 | ||
165L | 44 | 419.1 | ||
187L | 50 | 476.25 | ||
210L | 56 | 533.4 | ||
225L | 60 | 571.5 | ||
240L | 64 | 609.6 | ||
255L | 68 | 647.7 | ||
270L | 72 | 685.8 | ||
300L | 80 | 762 | ||
322L | 86 | 819.15 | ||
345L | 92 | 876.3 | ||
367L | 98 | 933.45 | ||
390L | 104 | 990.6 | ||
420L | 112 | 1066.8 | ||
450L | 120 | 1143 | ||
510L | 136 | 1295.4 | ||
540L | 144 | 1371.6 | ||
600L | 160 | 1524 |
Type | 材质 | |
TBN | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 | |
TUN | ①②主体 | 聚氨酯 |
③芯线 | L: 钢线 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|