产品概述
・工程塑料具有优异的自润滑性、耐磨、低摩擦和特殊的抗咬合性等特点
・工程塑料轴承表面强度高且光滑,基本上不会出现张力,其良好的自润滑性能及低的摩擦系数
・此类轴承主要运用在机电设备、健身器材、食品机械、家具及装潢建材等领域。
产品特点
・塑料轴承使用中表面不会发生生锈现象且耐腐蚀,而金属类轴承易生锈不能用于化工液中
・塑料轴承质量比金属轻,这更适合现代化的轻量型设计趋势
・塑料轴承在运行中噪音很低,具有一定的吸振功能
尺寸图
产品尺寸图・材质表|
|
ERBBS | ERBHS | - | 聚缩醛 | 相当于SUS440C | 相当于SUS304 | - |
ERBB | ERBH | ERBBL | SUJ2 | SWCH | 铬酸盐光泽处理 |
- | ERBHZ | - | 防静电聚缩醛 | SUS304(低尘) | 相当于SUS304 | - |
ERBHZ因涂有低尘润滑脂,可能会与紫外线反应导致树脂部变色,但不影响产品性能。
防静电聚缩醛的表面电阻率为1.5×10
11Ω(温度23℃/湿度65%)
防静电聚缩醛产品树脂部侧面带有涂料标志以便于识别。请擦掉涂料标志后使用。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907 使用案例
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。
请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
|
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。 如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。 选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑 |
轴承拉拔器
|
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。 (a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。 (b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。 (c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。 |
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
外螺纹型 ERBBS ERBB | 六角孔 ERBHS ERBH ERBHZ 长螺纹型 ERBBL | 19 | 78.4(39.2) | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | 696ZZ |
20 |
22 | 7 |
24 |
26 | 8 | 0.5 |
30 | 176(88) | 9 | 1 | 5 | 608ZZ |
35 |
*40 | 245 | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6200ZZ |
带*符号的尺寸仅限ERBH。 | *45 |
*50 |
因生产批次不同,镀层颜色可能有所变化,但镀层性质不变。
有关轴承的详细尺寸,请参阅
此处P.723。
kgf=N×0.101972
材质规格
|
|
ERBBS | ERBHS | - | 聚缩醛 | 相当于SUS440C | 相当于SUS304 | - |
ERBB | ERBH | ERBBL | SUJ2 | SWCH | 铬酸盐光泽处理 |
- | ERBHZ | - | 防静电聚缩醛 | SUS304(低尘) | 相当于SUS304 | - |
ERBHZ因涂有低尘润滑脂,可能会与紫外线反应导致树脂部变色,但不影响产品性能。
防静电聚缩醛的表面电阻率为1.5×10
11Ω(温度23℃/湿度65%)
防静电聚缩醛产品树脂部侧面带有涂料标志以便于识别。请擦掉涂料标志后使用。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907