轴销螺栓 十字孔型
商品
评价
详情
  • 轴销螺栓 十字孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

轴销螺栓 十字孔型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
属于一种特殊功能螺栓,不同于一般螺栓只用于紧固工件,轴销螺栓可使用中间的台阶部分,对盖板紧固的同时还能起到精确定位的作用。
产品特点
特点1:有S45C与SUS303两种材质可供选择,针对S45C有四氧化三铁保护膜以及无电解镀镍两种表面处理可供选择,需要较好的防锈性能时,请选择表面无电解镀镍或材质SUS303的型号。
特点2:轴销螺栓利用其台阶部外径部,盖板上的定位孔相配合,可实现精确定位。
特点3:轴销螺栓选型时,针对不同厚度的盖板可选择不同长度的台阶部,针对不同工况下的固定台,有多种螺纹直接以及螺纹长度可供选择。
尺寸图
米思米轴销螺栓的尺寸规格图
规格概述
十字孔型 相当材质 表面处理MLF
DBJBS45C四氧化三铁保护膜3~105~203~15
DBJMS45C无电解镀镍
DBJSSUS303-
使用方法
轴销螺栓使用案例大全■作用
将盖板固定于固定座,台阶外径部与盖板定位孔配合,起到精确定位的作用。

■优势
取代了原本螺栓和轴环配合的形式,安装更便捷,零件数量减少,实现一体化。
使用案例
米思米misumi轴销螺栓3D使用案例集
■机构名称
简易3轴调整机构

■机构功能
采用细牙型调整螺丝,可对机构在XYZ三轴方向进行简易调节。

■轴销螺栓的作用
在Z方向的可活动导轨上使用轴销螺栓,将可动金属板一侧的长孔作为沉孔,在调整到位后锁紧轴销螺栓,对金属板进行固定。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库。
相关行业
智能手机电子电器锂电池
轴销螺栓可应用于智能手机行业电子电器行业所用轴销螺栓规格锂电池行业所用轴销螺丝标准
汽车机器人医疗
汽车行业所用石墨缠绕轴销螺栓机器人行业所用轴销螺栓标准医疗行业金属缠绕轴销螺栓规格
注意事项
①确认用途
 本产品仅用于盖板类的固定,产品本身无硬度切勿用于旋转运动的连接。
②螺栓的紧固方法
 螺栓一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
③防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,请选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
 未带有表面处理的合金结构钢螺栓,需存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩点击紧固扭矩规格表
螺栓的强度点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能点击金属材料及表面处理的防锈性能
相关产品
金属垫圈 尺寸自由指定型等高螺栓 自由选择型固定环 分离型
与标准固定环配合的标准轴销螺栓misumi轴销螺栓配合衬套使用 米思米轴销螺丝厂家直销标准等高螺丝 卸料螺栓加工件
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5代表型号:SCSP20-15
优点:螺丝配合 高精度 多种类优点:高精度 高强度 尺寸可选优点:种类齐全 品质保证

尺寸图
进口轴销螺栓厂家直销
规格表
米思米misumi插销螺丝尺寸选型大全案例

参考 拉断力(N)
超短头短头圆头十字孔
M31950
M54630
※表中的数值为参考值,并非保证值。

■十字孔型
型式指定单位1mmEDA单价(元)
TypeM(粗牙螺纹)LFDBJBDBJMDBJS
DBJB

DBJM

DBJS
31~203~62.8581
44~ 83.56101.2
55~104.78121.4
66~125.610161.5
88~126.21218
1010~156.91520
追加工
轴销螺栓 追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
轴销螺栓发生了生锈的情况,如何才能避免螺栓生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质或带有无电解镀镍的表面处理产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
轴销螺栓紧固时断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
具体请点击紧固扭矩规格表
中间台阶部位的L长度希望更高精度时,如何定制?
在产品中可添加LTC的追加工规格,即将L尺寸的指定数值精确到0.1个单位。
轴销螺丝根部是否有螺纹,能否拧到底?
标准型号,螺纹无法加工到根部,无法拧到固定座底面,若设计需要,请添加PC的追加工规格,即在螺纹根部追加退刀槽。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页