Type | 品牌属地 | 材质 | 主体材质颜色 | |
TBN | 日本 | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 | 黑色 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 | |||
TUN | 日本 | ①②主体 | 聚氨酯 | 透明色 |
③芯线 | 钢线 | |||
STUN | 中国台湾省 | ①②主体 | 聚氨酯 | 土黄色 |
③芯线 | 钢线 |
TYPE | 种类 | 齿距 | 2θ | Lr | h | H | Rr | Ra | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
TBN | XL(橡胶) | 5.08 | 50° | 2.57 | 1.25 | 2.25 | 0.38 | 0.38 | 22 |
TUN | XL(聚氨酯) | 5.08 | 50° | 2.57 | 1.27 | 2.27 | 0.38 | 0.38 | 20 |
STUN | XL(聚氨酯) | 5.08 | 50° | 2.57 | 1.27 | 2.43 | 0.38 | 0.38 | 20 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
智能手机 | 汽车 | 电子电器 | ||
食品 | 医疗 | 半导体 | ||
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | |
⑥皮带背部的磨损严重时 | |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 |
同步带轮 XL型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 MXL | ||
参考型号:ATP16XL025-A-P6.35 | 参考型号:HBLT350-4.23 | 参考型号:C-TBN236MXL025 |
价格说明
Type | 品牌属地 | 材质 | 主体材质颜色 | |
TBN | 日本 | ①齿面保护层 | 尼龙帆布 | 黑色 |
②齿橡胶 | 氯丁橡胶 | |||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z 形捻交互连续 | |||
TUN | 日本 | ①②主体 | 聚氨酯 | 透明色 |
③芯线 | 钢线 | |||
STUN | 中国台湾省 | ①②主体 | 聚氨酯 | 土黄色 |
③芯线 | 钢线 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
TBN (橡胶) | 68XL | 025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 34 | 172.72 |
70XL | 35 | 177.8 | ||
84XL | 42 | 213.36 | ||
88XL | 44 | 223.52 | ||
90XL | 45 | 228.6 | ||
96XL | 48 | 243.84 | ||
98XL | 49 | 248.92 | ||
100XL | 50 | 254 | ||
102XL | 51 | 259.08 | ||
104XL | 52 | 264.16 | ||
108XL | 54 | 274.32 | ||
110XL | 55 | 279.4 | ||
112XL | 56 | 284.48 | ||
114XL | 57 | 289.56 | ||
116XL | 58 | 294.64 | ||
118XL | 59 | 299.72 | ||
120XL | 60 | 304.8 | ||
122XL | 61 | 309.88 | ||
124XL | 62 | 314.96 | ||
126XL | 63 | 320.04 | ||
128XL | 64 | 325.12 | ||
130XL | 65 | 330.2 | ||
134XL | 67 | 340.36 | ||
136XL | 68 | 345.44 | ||
138XL | 69 | 350.52 | ||
140XL | 70 | 355.6 | ||
142XL | 71 | 360.68 | ||
144XL | 72 | 365.76 | ||
146XL | 73 | 370.84 | ||
148XL | 74 | 375.92 | ||
150XL | 75 | 381 | ||
154XL | 77 | 391.16 | ||
156XL | 78 | 396.24 | ||
158XL | 79 | 401.32 | ||
160XL | 80 | 406.4 | ||
162XL | 81 | 411.48 | ||
164XL | 82 | 416.56 | ||
166XL | 83 | 421.64 | ||
168XL | 84 | 426.72 | ||
170XL | 85 | 431.8 | ||
174XL | 87 | 441.96 | ||
176XL | 88 | 447.04 | ||
178XL | 89 | 452.12 | ||
180XL | 90 | 457.2 | ||
182XL | 91 | 462.28 | ||
190XL | 95 | 482.6 | ||
194XL | 97 | 492.76 | ||
196XL | 98 | 497.84 | ||
198XL | 99 | 502.92 | ||
200XL | 100 | 508 | ||
202XL | 101 | 513.08 | ||
206XL | 103 | 523.24 | ||
210XL | 105 | 533.4 | ||
212XL | 106 | 538.48 | ||
220XL | 110 | 558.8 | ||
228XL | 114 | 579.12 | ||
230XL | 115 | 584.2 | ||
234XL | 117 | 594.36 | ||
240XL | 120 | 609.6 | ||
250XL | 125 | 635 | ||
260XL | 130 | 660.4 | ||
270XL | 135 | 685.8 | ||
276XL | 138 | 701.04 | ||
282XL | 141 | 716.28 | ||
290XL | 145 | 736.6 | ||
300XL | 150 | 762 | ||
310XL | 155 | 787.4 | ||
314XL | 157 | 797.56 | ||
340XL | 170 | 863.6 | ||
348XL | 174 | 883.92 | ||
352XL | 176 | 894.08 | ||
360XL | 180 | 914.4 | ||
376XL | 188 | 955.04 | ||
384XL | 192 | 975.36 | ||
388XL | 194 | 985.52 | ||
390XL | 195 | 990.6 | ||
396XL | 198 | 1005.84 | ||
424XL | 212 | 1076.96 | ||
460XL | 230 | 1168.4 | ||
490XL | 245 | 1244.6 | ||
564XL | 282 | 1432.56 | ||
592XL | 296 | 1503.68 | ||
630XL | 315 | 1600.2 | ||
828XL | 414 | 2103.12 | ||
860XL | 430 | 2184.4 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
TUN (聚氨酯) | 76XL | 025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 38 | 193.04 |
78XL | 39 | 198.12 | ||
80XL | 40 | 203.2 | ||
84XL | 42 | 213.36 | ||
90XL | 45 | 228.6 | ||
94XL | 47 | 238.76 | ||
96XL | 48 | 243.84 | ||
100XL | 50 | 254 | ||
102XL | 51 | 259.08 | ||
104XL | 52 | 264.16 | ||
108XL | 54 | 274.32 | ||
110XL | 55 | 279.4 | ||
114XL | 57 | 289.56 | ||
116XL | 58 | 294.64 | ||
120XL | 60 | 304.8 | ||
124XL | 62 | 314.96 | ||
126XL | 63 | 320.04 | ||
128XL | 64 | 325.12 | ||
130XL | 65 | 330.2 | ||
136XL | 68 | 345.44 | ||
140XL | 70 | 355.6 | ||
142XL | 71 | 360.68 | ||
146XL | 73 | 370.84 | ||
148XL | 74 | 375.92 | ||
150XL | 75 | 381 | ||
152XL | 76 | 386.08 | ||
154XL | 77 | 391.16 | ||
160XL | 80 | 406.4 | ||
166XL | 83 | 421.64 | ||
168XL | 84 | 426.72 | ||
170XL | 85 | 431.8 | ||
176XL | 88 | 447.04 | ||
180XL | 90 | 457.2 | ||
190XL | 95 | 482.6 | ||
200XL | 100 | 508 | ||
210XL | 105 | 533.4 | ||
212XL | 106 | 538.48 | ||
220XL | 110 | 558.8 | ||
230XL | 115 | 584.2 | ||
240XL | 120 | 609.6 | ||
250XL | 125 | 635 | ||
260XL | 130 | 660.4 | ||
270XL | 135 | 685.8 | ||
290XL | 145 | 736.6 | ||
300XL | 150 | 762 | ||
320XL | 160 | 812.8 | ||
330XL | 165 | 838.2 | ||
340XL | 170 | 863.6 | ||
348XL | 174 | 883.92 | ||
352XL | 176 | 894.08 | ||
360XL | 180 | 914.4 | ||
376XL | 188 | 955.04 | ||
384XL | 192 | 975.36 | ||
390XL | 195 | 990.6 | ||
396XL | 198 | 1005.84 | ||
460XL | 230 | 1168.4 | ||
564XL | 282 | 1432.56 | ||
630XL | 315 | 1600.2 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
STUN (聚氨酯) | 100XL | 025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 50 | 254.00 |
110XL | 55 | 279.40 | ||
120XL | 60 | 304.80 | ||
130XL | 65 | 330.20 | ||
170XL | 85 | 431.80 | ||
176XL | 88 | 447.04 | ||
200XL | 100 | 508.00 | ||
210XL | 105 | 533.40 | ||
220XL | 110 | 558.80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|