Type | 材质 | |
GBN | ①背面橡胶 | 高模量橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线 | |
④齿面保护层 | 尼龙帆布 |
种类 | 齿距 | R1 | R2 | R3 | b | H | h | i | PLD | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
EV8YU | 8 | 1.08 | 3.8 | 2.1 | 1.43 | 5 | 3.02 | 1.98 | 0.686 | 51 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 高扭矩同步齿形带 P2M P3M P5M P8M型 | 高扭矩同步带轮 5GT型 | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: PTBN200P2M-60 | 代表型号: GPA20GT5090-A-N10 | ||
优点: 齿隙小、适用于高精度定位 | 优点: 适合传动和轻负荷搬送 | 优点: 高传动力,交期短,多种类 |
价格说明
型式 | 齿数 | 皮带 周长 (mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
GBN (高模量橡胶) | 408 EV8YU | 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) | 51 | 408 |
416 EV8YU | 52 | 416 | ||
432 EV8YU | 54 | 432 | ||
440 EV8YU | 55 | 440 | ||
464 EV8YU | 58 | 464 | ||
472 EV8YU | 59 | 472 | ||
480 EV8YU | 60 | 480 | ||
488 EV8YU | 61 | 488 | ||
504 EV8YU | 63 | 504 | ||
512 EV8YU | 64 | 512 | ||
520 EV8YU | 65 | 520 | ||
536 EV8YU | 67 | 536 | ||
544 EV8YU | 68 | 544 | ||
552 EV8YU | 69 | 552 | ||
560 EV8YU | 70 | 560 | ||
576 EV8YU | 72 | 576 | ||
600 EV8YU | 75 | 600 | ||
608 EV8YU | 76 | 608 | ||
616 EV8YU | 77 | 616 | ||
624 EV8YU | 78 | 624 | ||
632 EV8YU | 79 | 632 | ||
640 EV8YU | 80 | 640 | ||
656 EV8YU | 82 | 656 | ||
664 EV8YU | 83 | 664 | ||
680 EV8YU | 85 | 680 | ||
704 EV8YU | 88 | 704 | ||
720 EV8YU | 90 | 720 | ||
728 EV8YU | 91 | 728 | ||
744 EV8YU | 93 | 744 | ||
752 EV8YU | 94 | 752 | ||
760 EV8YU | 95 | 760 | ||
768 EV8YU | 96 | 768 | ||
776 EV8YU | 97 | 776 | ||
784 EV8YU | 98 | 784 | ||
792 EV8YU | 99 | 792 | ||
800 EV8YU | 100 | 800 | ||
808 EV8YU | 101 | 808 | ||
816 EV8YU | 102 | 816 | ||
824 EV8YU | 103 | 824 | ||
832 EV8YU | 104 | 832 | ||
840 EV8YU | 105 | 840 | ||
848 EV8YU | 106 | 848 | ||
856 EV8YU | 107 | 856 | ||
864 EV8YU | 108 | 864 | ||
872 EV8YU | 109 | 872 | ||
880 EV8YU | 110 | 880 | ||
888 EV8YU | 111 | 888 | ||
896 EV8YU | 112 | 896 | ||
904 EV8YU | 113 | 904 | ||
912 EV8YU | 114 | 912 | ||
920 EV8YU | 115 | 920 | ||
928 EV8YU | 116 | 928 | ||
936 EV8YU | 117 | 936 | ||
944 EV8YU | 118 | 944 | ||
952 EV8YU | 119 | 952 | ||
960 EV8YU | 120 | 960 | ||
968 EV8YU | 121 | 968 | ||
976 EV8YU | 122 | 976 | ||
984 EV8YU | 123 | 984 | ||
992 EV8YU | 124 | 992 | ||
1000 EV8YU | 125 | 1000 | ||
1008 EV8YU | 126 | 1008 | ||
1016 EV8YU | 127 | 1016 | ||
1032 EV8YU | 129 | 1032 | ||
1040 EV8YU | 130 | 1040 | ||
1064 EV8YU | 133 | 1064 | ||
1072 EV8YU | 134 | 1072 | ||
1080 EV8YU | 135 | 1080 | ||
1088 EV8YU | 136 | 1088 | ||
1096 EV8YU | 137 | 1096 | ||
1112 EV8YU | 139 | 1112 | ||
1120 EV8YU | 140 | 1120 | ||
1128 EV8YU | 141 | 1128 | ||
1136 EV8YU | 142 | 1136 | ||
1144 EV8YU | 143 | 1144 | ||
1152 EV8YU | 144 | 1152 | ||
1160 EV8YU | 145 | 1160 | ||
1168 EV8YU | 146 | 1168 | ||
1176 EV8YU | 147 | 1176 | ||
1184 EV8YU | 148 | 1184 | ||
1192 EV8YU | 149 | 1192 | ||
1200 EV8YU | 150 | 1200 | ||
1208 EV8YU | 151 | 1208 | ||
1216 EV8YU | 152 | 1216 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长 (mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
GBN (高模量橡胶) | 1224 EV8YU | 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) | 153 | 1224 |
1232 EV8YU | 154 | 1232 | ||
1240 EV8YU | 155 | 1240 | ||
1248 EV8YU | 156 | 1248 | ||
1256 EV8YU | 157 | 1256 | ||
1264 EV8YU | 158 | 1264 | ||
1272 EV8YU | 159 | 1272 | ||
1280 EV8YU | 160 | 1280 | ||
1288 EV8YU | 161 | 1288 | ||
1296 EV8YU | 162 | 1296 | ||
1304 EV8YU | 163 | 1304 | ||
1312 EV8YU | 164 | 1312 | ||
1320 EV8YU | 165 | 1320 | ||
1328 EV8YU | 166 | 1328 | ||
1336 EV8YU | 167 | 1336 | ||
1344 EV8YU | 168 | 1344 | ||
1352 EV8YU | 169 | 1352 | ||
1360 EV8YU | 170 | 1360 | ||
1376 EV8YU | 172 | 1376 | ||
1384 EV8YU | 173 | 1384 | ||
1392 EV8YU | 174 | 1392 | ||
1400 EV8YU | 175 | 1400 | ||
1408 EV8YU | 176 | 1408 | ||
1416 EV8YU | 177 | 1416 | ||
1424 EV8YU | 178 | 1424 | ||
1432 EV8YU | 179 | 1432 | ||
1440 EV8YU | 180 | 1440 | ||
1448 EV8YU | 181 | 1448 | ||
1456 EV8YU | 182 | 1456 | ||
1464 EV8YU | 183 | 1464 | ||
1480 EV8YU | 185 | 1480 | ||
1496 EV8YU | 187 | 1496 | ||
1520 EV8YU | 190 | 1520 | ||
1544 EV8YU | 193 | 1544 | ||
1568 EV8YU | 196 | 1568 | ||
1576 EV8YU | 197 | 1576 | ||
1600 EV8YU | 200 | 1600 | ||
1608 EV8YU | 201 | 1608 | ||
1616 EV8YU | 202 | 1616 | ||
1640 EV8YU | 205 | 1640 | ||
1656 EV8YU | 207 | 1656 | ||
1680 EV8YU | 210 | 1680 | ||
1688 EV8YU | 211 | 1688 | ||
1696 EV8YU | 212 | 1696 | ||
1720 EV8YU | 215 | 1720 | ||
1728 EV8YU | 216 | 1728 | ||
1736 EV8YU | 217 | 1736 | ||
1752 EV8YU | 219 | 1752 | ||
1760 EV8YU | 220 | 1760 | ||
1768 EV8YU | 221 | 1768 | ||
1776 EV8YU | 222 | 1776 | ||
1784 EV8YU | 223 | 1784 | ||
1808 EV8YU | 226 | 1808 | ||
1816 EV8YU | 227 | 1816 | ||
1824 EV8YU | 228 | 1824 | ||
1856 EV8YU | 232 | 1856 | ||
1864 EV8YU | 233 | 1864 | ||
1872 EV8YU | 234 | 1872 | ||
1888 EV8YU | 236 | 1888 | ||
1896 EV8YU | 237 | 1896 | ||
1912 EV8YU | 239 | 1912 | ||
1928 EV8YU | 241 | 1928 | ||
1944 EV8YU | 243 | 1944 | ||
1952 EV8YU | 244 | 1952 | ||
1976 EV8YU | 247 | 1976 | ||
2000 EV8YU | 250 | 2000 | ||
2056 EV8YU | 257 | 2056 | ||
2072 EV8YU | 259 | 2072 | ||
2120 EV8YU | 265 | 2120 | ||
2136 EV8YU | 267 | 2136 | ||
2160 EV8YU | 270 | 2160 | ||
2240 EV8YU | 280 | 2240 | ||
2248 EV8YU | 281 | 2248 | ||
2264 EV8YU | 283 | 2264 | ||
2280 EV8YU | 285 | 2280 | ||
2296 EV8YU | 287 | 2296 | ||
2304 EV8YU | 288 | 2304 | ||
2328 EV8YU | 291 | 2328 | ||
2400 EV8YU | 300 | 2400 | ||
2456 EV8YU | 307 | 2456 | ||
2600 EV8YU | 325 | 2600 | ||
2800 EV8YU | 350 | 2800 | ||
3200 EV8YU | 400 | 3200 | ||
3440 EV8YU | 430 | 3440 |
Type | 材质 | |
GBN | ①背面橡胶 | 高模量橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线 | |
④齿面保护层 | 尼龙帆布 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|