聚氨酯圆皮带型 中空绳索用连接金属件
商品
评价
详情
  • 聚氨酯圆皮带型 中空绳索用连接金属件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯圆皮带型 中空绳索用连接金属件

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
圆皮带是截面呈圆形的绳状皮带。与滑轮、惰轮配合,广泛运用在轻型物体的传送,角度传递等用途。
安装简单,无需拆解机械便可更换皮带,维修性优异。
产品特点
特点1:圆皮带长度自由,可按指定的长度切割
可以不受规格束缚地自由选择输送带的长度,从而能够实现最大限度发挥机械性能的设计。
特点2:多轴传动/可三维传动
截面没有方向性,因此可实现多轴传动,通过惰轮改变方向的三维的复杂传动。
特点3:方便安装,管理
无需拆开机械即可安装,繁琐的张力调节等管理项目少。
特点4:优异的机械特性
使用耐磨性,抗拉裂性出色的聚氨酯。
尺寸图
圆皮带接头产品与自由端产品尺寸规格图
规格概述
■材质表
 
Type类型颜色 材质耐热温度
MBQ中空绳索型橙色聚氨酯80℃
中空绳索连接金属件
Type 材质
MBQCA5052

 MBQ已通过了食品卫生标准日本厚生省告示434号的合格鉴定。
 连接金属件MBQC,1包中有10个。
使用案例
用于食物及轻型物体的传送
圆皮带用于传送食物等轻型物品的案例  圆皮带用于纸箱等物品的传送

用于倾斜传送及角度的传递
圆皮带用于倾斜传送的使用范例  圆皮带用于角度的传递
 为便于理解插图,圆皮带以绿色或者浅绿色表示。与实际产品的颜色并不一致,请注意。
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
使用方法
■圆皮带简易选型步骤
 ①确定传动动力(或马达额定动力)
 ②确认小带轮直径
 ③计算皮带承受的张力
 ④选择容许张力大于③中计算出的张力的皮带
 ⑤确定皮带
 详情请参考 圆皮带选型方法步骤

■中空绳索型圆皮带的接合方法
 ①按照比计算长度或者实际测量长度短5%的长度,垂直切断圆皮带。
 ②用铁钳等夹住接合金属件MBQC,并插入中空皮带的单侧孔中,插入长度至金属件的中央为止。
 ※冬季等不易插入时,可将中空皮带浸泡在40℃的温水中1-2分钟后再插入。
 ※作业时请注意不要压坏金属件的棱角。
 ③将金属件插入圆皮带的另一侧孔中。
自由端中空型圆皮带与金属件的连接方式
注意事项
聚氨酯圆带的物理性质 抗拉强度   张紧力 低延伸率
耐油性和张紧力,延伸及表面硬度对温度的依存性

■保管注意事项
①避免阳光照射。
②请保管在不受雨水侵袭的场所。
③请保管在湿度80%以下,温度为0~40℃的场所
④请勿大量堆积或强行弯曲。
⑤请勿直接放置在地面上。
⑥请勿使皮带接触油品,化学药品。
相关文件
圆皮带的选型请参考圆皮带的选型方法
相关产品
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 平皮带 带防跑偏肋 平皮带 带防跑偏肋
高扭矩同步带日本品质2GT,3GT 平皮带防跑偏型 日本皮带 滑轮 惰轮 日本品质
代表型号: GBN2002GT-60 代表型号: HBLTDS350-4.23 代表型号: MBRD40-1.5-H6.35
尺寸图
圆皮带接头产品与自由端产品尺寸规格图
规格表
■自由端产品 中空绳索型
型式L(周长)
指定单位
1m
滑轮
最小直径
(mm)
5%张力
(N)
适用
连接金属件
Typed
中空绳索型
MBQ
51~204024.5MBQC5
65044.1MBQC6

■中空绳索连接金属件
型式 材质
Typed
MBQC5A5052
6
材质规格
Type类型颜色 材质耐热温度
MBQ中空绳索型橙色聚氨酯80℃
中空绳索连接金属件
Type 材质
MBQCA5052
 MBQ已通过了食品卫生标准日本厚生省告示434号的合格鉴定。
 连接金属件MBQC,1包中有10个。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
熔敷接合型圆皮带接头的部分看着比本体粗糙,是产品质量问题吗?
接合部看起来有点粗,但是运转时施加张力后即可变为适当的直径,不影响正常使用。
圆皮带的外径适合用游标卡尺进行测量吗?
用游标卡尺测量的值并不准确,建议使用厚度计或者定压游标卡尺进行测量。
MBTH的圆皮带表面感觉比较粗糙,是不良品吗?
此款圆皮带表面粗糙为加工工艺,而并非是产品不良,请放心使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 圆皮带/带轮 > 圆皮带 > 聚氨酯圆皮带型 中空绳索用连接金属件
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页