形状 | Type | 材质 | 附件 | |||
头部内六角孔(d6~10) | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) | |||||
无密封圈 | 带密封圈 | 无密封圈 | 带密封圈 | |||
圆弧型 | CUAP | CFUAP | CUAPH | CFUAPH | SUJ2 | 1个六角螺帽 (S45C·四氧化三铁保护膜) |
型式 | D 选择 | M×螺距 | ℓ | B | B1 | L | r | f (最小) | H | e (偏心量) | 基本动额定 重载型 C(kN) | 基本静额定 负载 Cor(kN) | 最大容许 负载 (kN) | 轨道负载 容量(kN) | 极限转速(rpm) | 重量 (g) | |||
Type | dh7容差 | ||||||||||||||||||
带密封圈 | 无密封圈 | ||||||||||||||||||
(带密封圈) CFUAP (无密封圈) CUAP | 6 | 0 -0.012 | 16 | 6×1.0 | 9 | 11 | 12 | 28 | 0.5 | 11 | 3 | 0.25 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 17500 | 25000 | 18.5 |
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 11 | 32 | 13 | 4 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 14000 | 20000 | 28.5 | |||||
10 | 22 | 10×1.25 | 13 | 12 | 13 | 36 | 1 | 15 | 5 | 0.3 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 11900 | 17000 | 45 | ||
26 | 2.06 | 60 | |||||||||||||||||
(带密封圈) CFUAPH (无密封圈) CUAPH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 1.5 | 20 | 6 | 0.4 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 9800 | 14000 | 95(105) |
32 | 20 | 2.74 | 105(115) | ||||||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 18 | 19.5 | 52 | 24 | 0.5 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 7000 | 10000 | 170(205) |
价格说明
型式 | D 选择 | M×螺距 | ℓ | B | B1 | L | r | f (最小) | H | e (偏心量) | 基本动额定 重载型 C(kN) | 基本静额定 负载 Cor(kN) | 最大容许 负载 (kN) | 轨道负载 容量(kN) | 极限转速(rpm) | 重量 (g) | |||
Type | dh7容差 | ||||||||||||||||||
带密封圈 | 无密封圈 | ||||||||||||||||||
(带密封圈) CFUAP (无密封圈) CUAP | 6 | 0 -0.012 | 16 | 6×1.0 | 9 | 11 | 12 | 28 | 0.5 | 11 | 3 | 0.25 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 17500 | 25000 | 18.5 |
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 11 | 32 | 13 | 4 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 14000 | 20000 | 28.5 | |||||
10 | 22 | 10×1.25 | 13 | 12 | 13 | 36 | 1 | 15 | 5 | 0.3 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 11900 | 17000 | 45 | ||
26 | 2.06 | 60 | |||||||||||||||||
(带密封圈) CFUAPH (无密封圈) CUAPH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 1.5 | 20 | 6 | 0.4 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 9800 | 14000 | 95(105) |
32 | 20 | 2.74 | 105(115) | ||||||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 18 | 19.5 | 52 | 24 | 0.5 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 7000 | 10000 | 170(205) |
形状 | Type | 材质 | 附件 | |||
头部内六角孔(d6~10) | 头部螺纹部内六角孔(d12~16) | |||||
无密封圈 | 带密封圈 | 无密封圈 | 带密封圈 | |||
圆弧型 | CUAP | CFUAP | CUAPH | CFUAPH | SUJ2 | 1个六角螺帽 (S45C·四氧化三铁保护膜) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|