型式 | - | 轴孔直径d1 | - | 轴孔直径d2 |
MCSSC40 | - | 10 | - | 15 |
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2)![]() | L | ℓ | A | F | 紧固螺栓 | ||||||||||||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||
单膜片型 MCSSC MCSSCWK | 16 | *4 | 5 | 6 | 16.5 | 7 | 5 | 3 | M2.5 | 1 | ||||||||||||||
20 | *4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 18.4 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | ||||||||||||||
25 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 21.6 | 9 | 8.5 | 4 | M3 | 1.7 | |||||||||||
32 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 29 | 12.4 | 10 | 6 | M4 | 2.5 | ||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35 | 15.5 | 13.1 | 7.8 | M5 | 7 | |||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 41 | 18 | 16.7 | 9 | M6 | 12 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 容许 偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 补偿 系数 | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
MCSSC MCSSCWK | 16 | 0.9 | 1 | - | 650 | 6000 | 2.2×10-7 | ±0.1 | 5~10 | 8 |
20 | 1.3 | 950 | 5500 | 7.0×10-7 | 13 | |||||
25 | 2.8 | 1300 | 5000 | 2.2×10-6 | ±0.2 | 24 | ||||
32 | 5 | 1400 | 4000 | 5.6×10-6 | 53 | |||||
40 | 9 | 3300 | 3800 | 1.5×10-5 | 90 | |||||
50 | 16 | 4000 | 3500 | 3.9×10-5 | ±0.3 | 180 |
![]() | 型式 | - | 轴孔直径d1(LDC) | - | 轴孔直径d2(RDC) | - | (KLH·KRH) | ![]() | |
MCSLC40 MCSDCWK40 | - - | LDC9.5 8 | - - | RDC10.5 10 | - | KRH4 |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | 键槽加工 | |||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值 指定方法 KLH4 KRH4 ![]() ![]() | 指定方法 LK3 RK4 ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) | LK(左轴) | RK(右轴) |
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2)![]() | L | ℓ | A | F | 紧固螺栓 | ||||||||||||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||
单膜片型 MCSSC MCSSCWK | 16 | *4 | 5 | 6 | 16.5 | 7 | 5 | 3 | M2.5 | 1 | ||||||||||||||
20 | *4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 18.4 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | ||||||||||||||
25 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 21.6 | 9 | 8.5 | 4 | M3 | 1.7 | |||||||||||
32 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 29 | 12.4 | 10 | 6 | M4 | 2.5 | ||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35 | 15.5 | 13.1 | 7.8 | M5 | 7 | |||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 41 | 18 | 16.7 | 9 | M6 | 12 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 容许 偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 补偿 系数 | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
MCSSC MCSSCWK | 16 | 0.9 | 1 | - | 650 | 6000 | 2.2×10-7 | ±0.1 | 5~10 | 8 |
20 | 1.3 | 950 | 5500 | 7.0×10-7 | 13 | |||||
25 | 2.8 | 1300 | 5000 | 2.2×10-6 | ±0.2 | 24 | ||||
32 | 5 | 1400 | 4000 | 5.6×10-6 | 53 | |||||
40 | 9 | 3300 | 3800 | 1.5×10-5 | 90 | |||||
50 | 16 | 4000 | 3500 | 3.9×10-5 | ±0.3 | 180 |
Type | 零件 | ![]() | ![]() | ![]() |
MCSSC MCSSCWK | 主体 | 铝合金 | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 |
膜片 | 不锈钢 | − | ||
螺栓 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | 键槽加工 | |||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值 指定方法 KLH4 KRH4 ![]() ![]() | 指定方法 LK3 RK4 ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) | LK(左轴) | RK(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|