锁紧螺栓 防反转型 锯齿型
商品
评价
详情
  • 锁紧螺栓 防反转型 锯齿型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锁紧螺栓 防反转型 锯齿型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
可用于对工件的夹紧和角度调整等。
产品特点
特点1:前端同时有压纹旋钮以及内六角孔,可以同时用手粗调以及用内六角扳手精调。
特点2:可以通过螺丝高度的调节来对工件进行角度的调节。
特点3:螺丝材质有SCM435以及SUSXM7两种可供选择,相对的球头材质为SUJ2和SUS440C。
特点4:前端球头的硬度在55HRC以上,可以对工件进行反复安装定位。
尺寸图
misumi HFMB米思米锁紧螺栓M6~M16尺寸规格图
本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
规格概述
・材质表
Type主体球头型ML选择
止转锯齿型 材质 表面处理 材质 硬度
HFMGSCM435四氧化三铁保护膜SUJ255~60HRC6~1616~80
使用方法
图示用途
misumi RSU米思米锁紧螺栓M3~M16使用方法大全用于工件的夹紧(针对斜面的产品)
misumi FSM米思米锁紧螺丝球头型M3~M16用途介绍通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整
使用案例
misumi FSU米思米锁紧螺丝M3~M16使用方法大全
机构名称:
使用了锁紧螺丝和钢珠的角度调整机构

机构功能:
将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。

锁紧螺丝的作用:
通过锁紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。

misumi RSUC米思米锁紧螺丝角座型M3~M16详细作用

了解详情,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
电子电器智能手机医疗
misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 电子电器行业用misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 智能手机行业用misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 医疗行业用
机器人半导体锂电池
misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16 机器人用misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16  半导体用misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M160  锂电池用
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
②由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。(根据前端球头的铆接状况,球头有可能不可转动。)
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能
螺纹规格表
请参考防锈技术页面
请参考螺纹规格表
相关产品
调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型轴销螺栓
misumi CLBU米思米轴承固定用套环 回转轴配合用misumi CLBU米思米轴承固定用轴套 驱动轴配合用misumi CLBU米思米轴承固定用垫圈 带轴承支座配合用
代表型号: AJKTN10-80代表型号: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 代表型号: DBB4-3-4
优点: 手动调节定位,长度可选优点: 配合螺丝 高精度 多种类 优点: 精准定位,轴部精度高
尺寸图
misumi HFMB米思米锁紧螺栓M6~M16尺寸规格图
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
 型式(Type·M)-L
 HFMG12-30

型式L选择L1AEBCd2S2耐负载
(kN)
TypeM
HFMG616202530403106533.20.453.3
820303540503.5138644.50.53.9
1025304050604.516108560.63.4
12305080518121067.20.754.8
164060806241614810.719.6
带*符号L尺寸的ℓ为( )内的尺寸。kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锁紧螺丝类产品有哪些种类?
根据拧紧方式不同,主要分为直柱型和螺栓型。根据使用方式不同,可分为球头型,角度型以及止转型。
锁紧螺丝是否有硬度?
球头部都有硬度,且硬度在55HRC以上,SCM435材质的商品,螺纹部也有硬度(38~43HRC),SUS304材质并无硬度。
锁紧螺丝一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与螺帽、工件导块等配套使用。
锁紧螺丝的强度等级是多少?
该产品为调整用螺栓,并非紧固用螺栓,所以并无强度等级。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页