[ M ]材质1 | [ H ]硬度 | ②2段型 | |
Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | (S 0 -0.02) KJP (Sg6) KJPG | MD |
S45C | 45HRC~ | MDH | |
SUS304 | - | MDS | |
2相当于SUS440C | 45~50HRC | - |
型式 | P 指定单位0.01mm | S(P≥S) 指定单位0.1mm | M(S≥M) 选择 | 指定单位1mm | |||||||||||
Type | 形状·材质符号 | D | L | B | C | ||||||||||
(S 0 -0.02) KJP (Sg6) KJPG | MD MDH MDS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.0~ 5.0 | 3 | 4 | 2~20 (L≤P×3) P≤10时 (L≤P×2) | 1~20 (B≤S×3) S≤9时 (B≤S×2) | 5~20 (M≤C≤M×3) M≤5时 (M≤C≤M×2) | ||||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4.0~ 7.0 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 5.00~10.00 | 4.0~ 9.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
16 | 8.00~14.00 | 7.0~13.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 9.0~17.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 14.0~22.0 | |||||||||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.0~15.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | |||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.0~19.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.0~24.0 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.0~29.0 |
[ M ]材质1 | [ H ]硬度 | ②2段型 | |
Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | (S 0 -0.02) KJP (Sg6) KJPG | MD |
S45C | 45HRC~ | MDH | |
SUS304 | - | MDS | |
2相当于SUS440C | 45~50HRC | - |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
链条追加加工 | CH | 在销主体上安装防遗失链条 (长度600mm)。 仅链条单体时请参阅P.1606。 | |||||||||||||||
P尺寸刻印 | KH | 滚花部进行平面加工 并刻印P尺寸。 手柄长度10不适用。 与KF并用时,在内侧刻印。 | |||||||||||||||
指定文字刻印 | KF | 刻印字母或数字。 指定方法 KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·(句点) 手柄长度10不适用。 与KH并用时,在内侧刻印。 数字最多可使用连续8个字符。
| |||||||||||||||
手柄长度变更 | ZC | 手柄长度由50变更为10、20、30、40。 指定方法 ZC20 仅P≥5且销的全长L+B(+C)≤30时,手柄长度10及20才适用 仅手柄长度30及40适用于大头型 手柄长度10时不带螺纹孔。 手柄长度10时不可与KH并用。 |
Alterations | Code | Spec. |
变更L尺寸公差 | LKC | 将L尺寸公差变更为±0.05。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm L≤30 P≥4 |
取消退刀槽加工 | NMN | 取消滚花部和直柱部之间的退刀槽。 大头型不适用 |
追加表面处理 (无电解镀镍) | MN | 追加无电解镀镍加工。 仅材质S45C适用 不可与STC并用 |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。 仅材质S45C适用 不可与MN并用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|