型式 | JIS公称规格 HDTKP | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | A | A1 | A2 | W1 | W2 | Z | d | B | S | 基本额定负载(kN) | 止动螺丝 | 重量 (g) | ||||
Type | D | Cr(动) | Cor(静) | M1 | 紧固扭矩 (N·cm) | 轴向 负载能力(N) | |||||||||||||||||
HDTKP | 12 | UCT201 | 89 | 76 | 51 | 32 | 94 | 61 | 32 | 21 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6×0.75 | 392 | 640 | 790 |
15 | UCT202 | 770 | |||||||||||||||||||||
17 | UCT203 | 760 | |||||||||||||||||||||
20 | UCT204 | 490 | 1280 | 740 | |||||||||||||||||||
25 | UCT205 | 97 | 62 | 32 | 24 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 1400 | 820 | ||||||||||||
30 | UCT206 | 102 | 89 | 56 | 37 | 113 | 70 | 37 | 28 | 57 | 22 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | 1960 | 1300 | ||||||
35 | UCT207 | 64 | 129 | 78 | 30 | 13 | 64 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8×1 | 1180 | 2590 | 1600 | ||||||||
40 | UCT208 | 114 | 102 | 83 | 49 | 144 | 88 | 49 | 33 | 16 | 19 | 16 | 83 | 29 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | 2930 | 2400 | |||
45 | UCT209 | 117 | 87 | 35 | 33.0 | 20.5 | 3300 | 2400 | |||||||||||||||
50 | UCT210 | 149 | 90 | 37 | 86 | 51.6 | 35.5 | 23.2 | M10×1.25 | 2350 | 3550 | 2500 |
带立式座轴承 | 窄幅带立式座轴承 |
UCP | UCPA |
心高带立式座轴承 | 带方形座轴承 |
UCPH | UCF |
带菱形座轴承 | 带变形菱形座轴承 |
UCFL | UCFA |
带变形座轴承 | 小型· 轻量铸铁制带菱形座轴 |
UCFB | BLF |
带凸台圆形座轴承 | 带滑块座轴承 |
UCFC | UCT |
价格说明
型式 | JIS公称规格 HDTKP | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | A | A1 | A2 | W1 | W2 | Z | d | B | S | 基本额定负载(kN) | 止动螺丝 | 重量 (g) | ||||
Type | D | Cr(动) | Cor(静) | M1 | 紧固扭矩 (N·cm) | 轴向 负载能力(N) | |||||||||||||||||
HDTKP | 12 | UCT201 | 89 | 76 | 51 | 32 | 94 | 61 | 32 | 21 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6×0.75 | 392 | 640 | 790 |
15 | UCT202 | 770 | |||||||||||||||||||||
17 | UCT203 | 760 | |||||||||||||||||||||
20 | UCT204 | 490 | 1280 | 740 | |||||||||||||||||||
25 | UCT205 | 97 | 62 | 32 | 24 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 1400 | 820 | ||||||||||||
30 | UCT206 | 102 | 89 | 56 | 37 | 113 | 70 | 37 | 28 | 57 | 22 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | 1960 | 1300 | ||||||
35 | UCT207 | 64 | 129 | 78 | 30 | 13 | 64 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8×1 | 1180 | 2590 | 1600 | ||||||||
40 | UCT208 | 114 | 102 | 83 | 49 | 144 | 88 | 49 | 33 | 16 | 19 | 16 | 83 | 29 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | 2930 | 2400 | |||
45 | UCT209 | 117 | 87 | 35 | 33.0 | 20.5 | 3300 | 2400 | |||||||||||||||
50 | UCT210 | 149 | 90 | 37 | 86 | 51.6 | 35.5 | 23.2 | M10×1.25 | 2350 | 3550 | 2500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|