滚珠轴承组件 中精度/铸铁制/矩形/法兰型
商品
评价
详情
  • 滚珠轴承组件 中精度/铸铁制/矩形/法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚珠轴承组件 中精度/铸铁制/矩形/法兰型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
轻载、中·低转速、专用于中等精度旋转用途、实现了超低价格。
中国制造,所以比现有米思米同类商品最多便宜55%
滚珠轴承组件 -铸铁法兰型-:相关图像
精度:GB/T 307.1-2005
轴承箱轴承座直径的精度:H7(间隙配合)
使用温度:-25~+60℃
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
 
构成零件[ M ]材质
①固定座[ M ]HP200
②轴承[ M ]GCR15
③橡胶密封圈[ M ]丁腈橡胶+SPCC
④止动螺丝[ M ]S45C
尺寸图
中国制造,所以比现有米思米同类商品最多便宜55%
滚珠轴承组件 -铸铁法兰型-:相关图像
精度:GB/T 307.1-2005
轴承箱轴承座直径的精度:H7(间隙配合)
使用温度:-25~+60℃
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
 
构成零件[ M ]材质
①固定座[ M ]HP200
②轴承[ M ]GCR15
③橡胶密封圈[ M ]丁腈橡胶+SPCC
④止动螺丝[ M ]S45C
规格表
型式公称型号FF1LL1WdA1tABS基本额定负载止动螺丝重量(g)
TypeDCr(动)Cor(静)M1紧固扭矩(N·cm)轴向负载能力(N)
C-HDH20UCFL20411390--601225.511323112.710.25.3M6*14001280700
25UCFL2051309968162713353414.311.26.3M6*14001400800
30UCFL20614811780163113403815.915.69.0M8*185019601300
35UCFL207161130901635154442.717.520.612.3M8*185025901600
40UCFL20817514410016371650491923.314.3M8*185029301900
C-HDF20UCF204--8664-1224.512323112.710.25.3M6*14001280700
25UCF2059570122715353414.311.26.3M6*14001400800
30UCF20610883123114403815.915.69.0M8*185019601300
35UCF207118921433164442.717.520.612.2M8*185025901600
40UCF20813010216361650491923.314.3M8*185029301900
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 外球面带座轴承 > 立式座 > 滚珠轴承组件 中精度/铸铁制/矩形/法兰型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页