[ M ]材质 | [ H ]硬度 | ②肩型 | ||
Type | 材质符号 | |||
定位 止转型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P+0.03 +0.01/W+0.03 +0.01) KJB (PH7/WH7) KJBH | STR |
SUS304 | - | - |
型式 | - | P | - | W | - | R | - | L | - | T | ||||
Type | 材质符号 | D | ||||||||||||
KJB | STR | 12 | - | P9.00 | - | W4.00 | - | R0.3 | - | L15 | - | T2 |
P,W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~22.00 | +0.021 0 |
型式 | 所有型号通用 | 仅②肩型 | ||||||||
Type | 材质符号 | D [ ! ]2 | 指定单位0.01mm | L | T | H | ||||
带肩型·定位止转型 | P | W | R | 指定单位1mm | 选择 | |||||
(P+0.03 +0.01/W+0.03 +0.01) KJB (PH7/WH7) KJBH | STR | 8 | 4.00~6.00 | P≥W (W≥3.00) | 0.20≤R≤W/2 | (肩型) 10~20 | 2 | 3 | 5 | D+4 |
10 | 4.00~8.00 | |||||||||
12 | 4.00~10.00 | |||||||||
16 | 6.00~14.00 | |||||||||
20 | 10.00~18.00 | |||||||||
25 | 12.00~22.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|