[ M ]材质 | [ H ]硬度 | ②肩型 | ||
Type | 材质符号 | |||
定位 止转型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P+0.01+0.03/W+0.01+0.03) KJB (PH7/WH7) KJBH | STC |
SUS304 | - | STCS | ||
相当于SUS440C | 45~50HRC | STCC | ||
单面 切割型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P+0.01+0.03/W+0.01+0.03) KJB (PH7/WH7) KJBH | STCD |
SUS304 | - | - | ||
相当于SUS440C | 45~50HRC | STCDC |
型式 | 所有型号通用 | 仅②肩型 | |||||||||
Type | 材质符号 | D | 指定单位0.01mm | L | R | T | H | ||||
带肩型·定位止转型 | 带肩型·单面切割型 | P | W | 指定单位1mm | 选择 | ||||||
(P+0.01+0.03/W+0.01+0.03) KJB (PH7/WH7) KJBH | STC STCS STCC | STCD STCDC | 8[ ! ]3 | 4.00~6.00 | P>W (W≥3.00) | (肩型) 10~20 | 2.0 | 2 | 3 | 5 | D+4 |
10 | 4.00~8.00 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | ||||||||||
16 | 6.00~14.00 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | ||||||||||
25 | 14.00~22.00 |
P,W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~27.00 | +0.021 0 |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | ②肩型 | ||
Type | 材质符号 | |||
定位 止转型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P+0.01+0.03/W+0.01+0.03) KJB (PH7/WH7) KJBH | STC |
SUS304 | - | STCS | ||
相当于SUS440C | 45~50HRC | STCC | ||
单面 切割型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P+0.01+0.03/W+0.01+0.03) KJB (PH7/WH7) KJBH | STCD |
SUS304 | - | - | ||
相当于SUS440C | 45~50HRC | STCDC |
Alterations | Code | Spec. |
粘结剂储存槽追加加工 | FC | 追加粘接剂储存槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L≥8、肩型L≥15时适用。 |
防脱落槽追加加工 | NC | 追加防脱落的槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L≥8、肩型L≥15时适用。 |
Alterations | Code | Spec. |
内径R C倒角 | RN | 对R进行C倒角处理(0.1以下)。 |
变更肩厚公差 | TKC | 将肩厚公差变更为±0.01。 仅肩型适用 |
变更L尺寸公差 | LKC | 将L尺寸公差变更为。 仅L≤19时适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|