[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ②肩型 | ||||
圆型 | 定位止转型 | ||||||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
标准型 (D 0 -0.02) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (S+0.03 +0.01) KJB (SH7) KJBH | TW | (S+0.03 +0.01) KJBK (SH7) KJBKH | TW |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | - | - | |||
压入型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (SH7) KJBPH | TW | - | - |
型式 | - | P | - | S | - | M | - | L | - | L1 | - | B | - | T | ||||
Type | 材质符号 | D | ||||||||||||||||
KJBTW10 | - | P8.00 | - | S5 | - | M4 | - | L8 | - | 4 | - | B10 | - | T2 |
S | H7 |
3~6 | +0.012 0 |
7~10 | +0.015 0 |
11~18 | +0.018 0 |
19 | +0.021 0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | S(S≤P-1) 指定单位1mm | M 选择 | L 指定单位1mm | L1 指定单位1mm | B 指定单位1mm | 仅②肩型 | R | |||||||
Type | 材质符号 | D | T选择 | H | |||||||||||
②肩型 | |||||||||||||||
(圆型) | (定位止转型) | TW | 8 | 4.00~6.00 | 3~5 | 3 | 4 | 3~25 (L≤P×2.5) | 3~25 (L+L1≤S×2.5) | 5~25 (M≤B≤M×3) 但,M3(D8)时 (M≤B≤M×2) S=M时 L1+B≤M×3 | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | ||
10 | 5.00~8.00 | 4~7 | 4 8 | 5 10 | 6 12 | 3~25 (L≤P×3) 3、4 没有R | 3≤L1<25-L (L+L1≤S×3) | 2.0 | |||||||
(普通型) | KJB KJBH | KJBK KJBKH | 12 | 5.00~10.00 | 4~9 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 4~13 | |||||||||||||
(P≥M) (S≥M) | |||||||||||||||
(压入型) | KJBPH | 20 | 10.00~18.00 | 6~17 | |||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 8~19 |
型式 | - | P | - | S | - | M | - | L | - | L1 | - | B | - | T | - | (FC·PKC·NC…etc.) | ||
KJBW12 | - | P8.00 | - | S6 | - | M5 | - | L10 | - | 4 | - | B10 | - | FC |
Alterations | Code | Spec. |
粘结剂储存槽 追加加工 | FC | 追加粘接剂储存槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L+L1+B≥10、肩型L+L1+B≥15时适用。 |
防脱落槽 追加加工 | NC | 追加防脱落的槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L+L1+B≥10、肩型L+L1+B≥15时适用。 |
内径R C倒角 | RN | 对R进行C倒角处理(0.5以下)。 |
内径R 清角 | CRN | 使R为清角。 有时会有毛边。 不可与追加加工TKC并用 |
Alterations | Code | Spec. |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。 仅材质SKS93(无电解镀镍除外)适用 |
P尺寸公差变更 | PKC | 将P尺寸公差变更为H7。 |
变更肩厚公差 | TKC | 将肩厚公差变更为±0.01。 仅肩型适用 不可与追加加工CRN并用 |
平面追加加工 | HT | 衬套外圆进行平面追加加工。 仅圆型适用 肩部不进行平面加工。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|