材质 | 硬度 | 表面处理 | ①T尺寸选择 | ②T尺寸、H尺寸指定型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
压入型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P+0.03 +0.01) KJBP (PH7) KJBPH | ST | (P+0.03 +0.01) KJBPF (PH7) KJBPFH | S |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | STM | SM | |||
SUS304 | - | - | STS | SS | |||
相当于SUS440C | 45~50HRC | - | STSC | SSC |
汽车 | 智能手机 | 电子电器 | ||
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | (经济型)检查夹具用插入销直柱型 | ||
推荐型号:JPBB6-10 | 推荐型号:JBA12-10 | 推荐型号:CJCSM10-P7.28-L35 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:标准形状,低价、短交货期 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | T mm | H mm | R | |||||||||||
Type | 材质符号 | D | ||||||||||||||
| ST STM STS3 STSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<4时 L≤P×4 P≥4时 L≤P×3 | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | |||||||
10 | 2.00~ 8.00 | |||||||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||||||
16 | 8.00~14.00 | |||||||||||||||
20 | 10.00~18.00 | |||||||||||||||
25 | 15.00~23.00 | |||||||||||||||
304 | 20.00~27.00 | |||||||||||||||
354 | 25.00~32.00 | |||||||||||||||
| S SM SS3 SSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<4时 L≤P×4 P≥4时 L≤P×3 | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | |||||||||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | ||||||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | |||||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | ||||||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | ||||||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 |
P | H7 |
2.00~3.00 | +0.001 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
材质 | 硬度 | 表面处理 | ①T尺寸选择 | ②T尺寸、H尺寸指定型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
压入型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P+0.03 +0.01) KJBP (PH7) KJBPH | ST | (P+0.03 +0.01) KJBPF (PH7) KJBPFH | S |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | STM | SM | |||
SUS304 | - | - | STS | SS | |||
相当于SUS440C | 45~50HRC | - | STSC | SSC |
Alterations | Code | Spec. |
粘结剂储存槽追加加工 | FC | 追加粘接剂储存槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅L≥15时适用 |
防脱落槽追加加工 | NC | 追加防脱落的槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅L≥15时适用 |
内径R C倒角 | RN | 对R进行C倒角处理(0.5以下)。 |
内径R 清角 | CRN | 使R为清角。 有时会有毛边。 不可与追加加工TKC、LKC并用 |
Alterations | Code | Spec. |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。 仅材质SKS93(无电解镀镍除外)适用 |
变更肩厚公差 | TKC | 将肩厚公差变更为±0.01。 仅带肩T尺寸选择型适用 不可与追加加工CRN、LKC并用 |
变更L尺寸公差 | LKC | 将L尺寸公差变更为。 不可与追加加工TKC、CRN并用 |
平面追加加工 | HT | 衬套外圆进行平面追加加工。 肩部不进行平面加工。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|