[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ①P尺寸、L尺寸选择型 | ②P尺寸、L尺寸自由指定型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
压入型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | - | (P+0.03 +0.01) KJBP (PH7) KJBPH | S | |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | SM | ||||
SUS304 | - | - | SS | ||||
相当于SUS440C | 45~50HRC | - | SSC |
型式 | - | P | - | L | ||||
Type | 材质符号 | D | ||||||
KJBP KJBPH | S SM | 16 10 | - - | P12 P3.97 | - - | L15 L10 |
P | H7 |
2.00~3.00 | +0.001 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | R | |||||||||
Type | 材质符号 | D | ||||||||||
压入型 | ||||||||||||
| S SM SS[ ! ]3 SSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<5时 L≤P×4 P≥5时 L≤P×3 | 1.0 | |||||||
10 | 2.00~ 8.00 | |||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | |||||||||||
20 | 10.00~18.00 | |||||||||||
25 | 15.00~23.00 | |||||||||||
30[ ! ]4 | 20.00~27.00 | |||||||||||
35[ ! ]4 | 25.00~32.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|