[ M ]材质[ ! ]1 | [ H ]硬度 | 手柄长度(Z尺寸)选择型 | ||
Type | 形状·材质符号 | |||
①前端圆型 | S45C | - | (S-0.02 0 ) KJP (Sg6) KJPG | DZ |
S45C | 45HRC~ | DHZ | ||
SUS304 | - | - | ||
[ ! ]2 相当于SUS440C | 45~50HRC | - |
型式 | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | Z | M | ||||
Type | 形状·材质符号 | D | P | S(P>S) | L | B | 选择 | |
Z尺寸选择型 | ||||||||
①前端圆型 (S-0.02 0 ) KJP (Sg6) KJPG | DZ DHZ | 8 | 2.50~ 6.00 | 2.00~ 5.50 | 5~25 P≤3.99时 L≤P×4 SUS304时 L≤P×5 | 5~25 S≤2.99时 B≤S×4 SUS304时 B≤S×5 | * 10 20 30 40 | M4 |
10 | 2.50~ 8.00 | 2.00~ 7.50 | M5 | |||||
12 | 2.50~10.00 | 2.00~ 9.50 | ||||||
16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 30 40 | |||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | (L+B≤50) | |||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 需要更长的销时 点击此处 | |||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 |
S | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004-0.012 |
6.01~10.00 | -0.005-0.014 |
10.01~18.00 | -0.006-0.017 |
18.01~29.00 | -0.007-0.020 |
S | (W) |
2.00~ 2.99 | 0.8 |
3.00~ 6.00 | 1.5 |
6.01~10.00 | 3 |
10.01~15.00 | 4 |
15.01~29.00 | 5.5 |
[ M ]材质[ ! ]1 | [ H ]硬度 | 手柄长度(Z尺寸)选择型 | ||
Type | 形状·材质符号 | |||
①前端圆型 | S45C | - | (S-0.02 0 ) KJP (Sg6) KJPG | DZ |
S45C | 45HRC~ | DHZ | ||
SUS304 | - | - | ||
[ ! ]2 相当于SUS440C | 45~50HRC | - |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
链条追加加工 | CH | 在销主体上安装防遗失链条 (长度600mm)。 仅链条单体时请参阅P.1598。 | |||||||||||||||
P尺寸刻印 | KH | 滚花部进行平面加工并刻印P尺寸。 手柄长度10不适用。 KF、KHS并用时,在内侧刻印。 | |||||||||||||||
指定文字刻印 | KF | 刻印字母或数字。 指定方法 KF-MISUMI0034 印字种类:字母、数字 .(句点) 手柄长度10不适用。 与KH、KHS并用时,在内侧刻印。 数字最多可使用连续8个字符。 与其它追加加工并用时,请最后输入。
| |||||||||||||||
追加表面处理 (无电解镀镍) | MN | 追加无电解镀镍加工。 仅材质S45C适用 不可与STC并用 | |||||||||||||||
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。 仅材质S45C适用 不可与MN并用 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||
变更L尺寸公差 | LKC | 将L尺寸公差变更为±0.05。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm L<30 P>4 | |||||||||||
取消退刀槽加工 | NMN | 取消滚花部和直柱部之间的退刀槽。 大头型不适用 | |||||||||||
手柄长度变更 | ZC | 手柄长度由50变更为10、20、30、40。 指定方法 ZC20 仅P≥5且销的全长 L≤30时,(L或L+B)手柄长度10及20才适用 仅适用于前端多棱型及SUS304、SUS440C 手柄长度10时不带螺纹孔。 仅手柄长度30及40适用于大头型 | |||||||||||
前端锥形加工 | STT | 将前端加工为锥形。 L≥10、B≥10时适用。 m的长度包含在L或B的长度中。
|
Alterations | Code | Spec. |
通气槽 | ABT | 在P尺寸部追加通气孔。 仅直柱型适用 |
Alterations | Code | Spec. |
P尺寸公差变更 | PKC | 将P尺寸公差变更为g6。 仅带台阶直柱型适用 |
Alterations | Code | Spec. |
S尺寸刻印 | KHS | 滚花部进行平面加工并刻印S尺寸。 仅台阶型适用 手柄长度10不适用 KH、KF并用时,在内侧刻印。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|