Type | 材质 | 硬度 |
直柱型 | ||
LCB | 相当于GCr15(SUJ2) | 58HRC~ |
LCBZ | FC250(特殊固体润滑剂) | - |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
代表型号:JPBB6-10 | 代表型号:JBA12-10 | 代表型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点,适合于较小的位置使用 |
价格说明
型式 | L选择 | D1m6 | ℓ | R | ||||||||
Type | DH8 | |||||||||||
(标准型) LCB (自润滑型) LCBZ | 5 | +0.018 0 | *5 | *6 | *8 | *10 | *12 | *16 | 10 | +0.015 +0.006 | 1.5 | 0.5 |
6 | 6 | 8 | 10 | *12 | *16 | 12 | +0.018 +0.007 | 2 | ||||
8 | +0.022 0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 14 | 3 | 1 | |||
10 | 16 | |||||||||||
12 | +0.027 0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 18 | 1.2 | ||||
13 | 22 | +0.021 +0.008 | ||||||||||
15 | 16 | *20 | 25 | 30 | 25 | 4 | 1.5 | |||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 26 | |||||||
20 | +0.033 0 | 30 | 2 | |||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | +0.025 +0.009 |
Type | 材质 | 硬度 |
直柱型 | ||
LCB | 相当于GCr15(SUJ2) | 58HRC~ |
LCBZ | FC250(特殊固体润滑剂) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|