Type | 材质 | 表面处理 | |
一端两台阶型 | |||
③右螺纹 | ④带键槽右螺纹 | ||
MTSRC | MTSRD | S45C | - |
MTSBRC | MTSBRD | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSRC | RMTSRD | 低温镀黑铬 | |
MTSTRC | - | SUS303 | - |
30度梯形丝杠用螺帽 带法兰型 | 30度梯型丝杠用螺帽 加宽方型螺帽 | 30度梯型丝杠用螺帽 高强度树脂型 |
型式 | 指定单位1mm | Q选择 | 指定单位1mm | M×螺距 | D | 螺距 P | |||||||||||
Type | D | L | T·S | E | C | J | B | ||||||||||
③一端两台阶 右螺纹 MTSRC MTSBRC RMTSRC D≤32, L≤1000 MTSTRC | ④一端两台阶 带键槽右螺纹 MTSRD MTSBRD RMTSRD D≤32, L≤1000 | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Q,E×7 2≤T≤Q×7 Q,E≤9时, T,S为Q,E的5倍以下。 | 7 | 8 | 8 | 一端两台阶右螺纹 Q/2≤E≤Q-1 一端两台阶带键槽右螺纹 E≥6 Q/2≤E≤Q-2 螺距1.5时 Q/2≤E≤Q-3 | C≤60 S-C-J≥2 | J≥2 或 J=0 J=0的键槽R部成为直线。 | B=0 或 B≤M×3 B≥螺距×3 B≤T-螺距×3 | Q=M M8×1.0 M10×1.0 M12×1.0 M14×1.0 M15×1.0 M17×1.0 M20×1.0 M25×1.5 M30×1.5 M35×1.5 M40×1.5 [ NG ]7,9,16不适用 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | ||||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | |||||||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | ||||||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | |||||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
一端两台阶型 | |||
③右螺纹 | ④带键槽右螺纹 | ||
MTSRC | MTSRD | S45C | - |
MTSBRC | MTSBRD | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSRC | RMTSRD | 低温镀黑铬 | |
MTSTRC | - | SUS303 | - |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴承螺帽用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FC(Q部) FE(E部) | AE(E部) | SC(Q部) SE(E部) | MC(左端面)MQ(Q部) ME(E部) | BQ(Q部) | ZQ(Q部) ZE(E部) | KQ(Q部) KE(E部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FC,FE,FW,FY=指定单位0.5mm FC=在Q部加工 FE=在E部加工 FC不适用于一端两台阶型 指定方法 FC5-FW10-FY1 Q(E)≤25时 FY≤1.0 Q(E)≥26时 FY≤2.0 3≤FW≤20 | AE=指定单位0.1mm AE≤S+T-m-n加工限度值 指定方法 AE13.3 AE=在E部加工
一端台阶型不适用 | SC,SE,SW,SY=指定单位1mm SC=在Q部加工 SE=在E部加工 SC不适用于一端两台阶型 指定方法 SC3-SW10-SY7 Q,E<15时 SW≥Q·E-2 15≤Q,E≤25时 SW≥Q,E-3 30≤Q,E时 SW≥Q,E-5 3≤SY≤20 | MC=在左端面加工 MQ=在Q部加工 ME=在E部加工 指定方法 MQ24
带键槽右螺纹(MQ)适用于下表
E=3·4不适用 带键槽右螺纹的E≤8不适用 | BQ≤M×3 BQ≥Pitch×3 BQ≤S,T-Pitch×3 指定方法 BQ20 BQ=在Q部加工
Q=7·9·16不适用 | W,A=指定单位1mm ZQ=在Q部加工 ZE=在E部加工 指定方法 ZQ15-W10-A10 5≤A≤20 ZQ=在Q部指定 ZE=在E部指定
(E/2)√2≤W ZE>W 有时可能因E和W之间的关系而无法制作。 ZQ不适用于一端两台阶型 | KQ,KE,C=指定单位1mm KQ=在Q部加工 KE=在E部加工 指定方法 KQ8-C10 C≤60 T-C-KQ≥2 KQ(KE)≥2 KQ,KE=0时,轴端侧的键槽R部成为直线。
一端台阶型不适用 |
追加四平面加工 | 粗牙螺纹孔加工 | |
轴端直径 | 四平面加工宽度 | 螺纹直径 |
6~10 | 5~8 | 3 |
11~14 | 8~10 | 3·4 |
15~19 | 10~14 | 3·4·5 |
20~25 | 14~20 | 3·4·5·6·8 |
26~30 | 19~24 | 3·4·5·6·8·10 |
31~35 | 22~28 | 3·4·5·6·8·10·12 |
36~40 | 26~30 | 3·4·5·6·8·10·12·16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|