Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
标准型 | 紧凑型 | |||
SCD | SCDJ | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 相当于SCM435C |
PSCD | PSCDJ | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) 相当于SUS304 | |
SSCD | SSCDJ | 相当于SUS304 | − |
用途 | 图示 | 详细说明 |
带轮的固定 | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 | |
作为挡块 | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
固定环 开口型 双孔固定型 | 转轴 直杆型 | 经济型 线性导向轴 | ||
代表型号:SCSM16-8 | 代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:CPSFJT20-325-M8 | ||
优点:轴类配套使用 种类齐全 | 优点:多样的追加工 短交期 | 优点:经济型产品 最快1天发货 |
型式 | B | D1 | B1 | t | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | Z | |
Type | D | |||||||||||
SCD PSCD SSCD | *3 | 10 | 15 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.0 | 4.5 | 3 | 3~5 |
*4 | 3.5~6 | |||||||||||
*5 | 12 | 20 | 10 | M4 | 4.5 | 3.75 | 6 | 4 | 6~7 | |||
6 | 6~6.5 | |||||||||||
8 | 18 | 30 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 9 | 5 | 7~10 | |
10 | 35 | 10 | 6 | 8~12.5 | ||||||||
12 | 11 | 9~12.5 | ||||||||||
13 | 10~12.5 | |||||||||||
15 | 40 | 13 | 8 | 11~13 | ||||||||
16 | 11~13 | |||||||||||
20 | 20 | 45 | 5 | 15 | 13~15 | |||||||
25 | 50 | 18 | 10 | 16~18 | ||||||||
30 | 55 | 20 | 15~20 | |||||||||
*35 | 60 | 2.0 | 23 | 12 | 17.5~21 | |||||||
*40 | 23 | 70 | 18 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | 20~23 | |||
*50 | 27 | 85 | 22 | M10 | 11 | 9 | 32 | 16 | 25~28 |
型式 | B 选择 | D1 | B1 | t | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | Z | |
Type | D | |||||||||||
SCDJ PSCDJ SSCDJ | 8 | 10 | 25 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 7~9 |
10 | 30 | 9 | 8~10 | |||||||||
12 | 10 | 9~10 | ||||||||||
16 | 12 | 35 | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 11~12 | |||
20 | 13 | 40 | 3 | 14 | 7 | 13 | ||||||
25 | 15 | 45 | 12 | 17 | 16 | |||||||
30 | 50 | 20 | 6 | 18~20 | ||||||||
*40 | 60 | 2 | 25 | 23 | ||||||||
*50 | 21 | 80 | 18 | M8 | 9 | 7 | 3 | 32 | 15 | 28 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
标准型 | 紧凑型 | |||
SCD | SCDJ | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 相当于SCM435C |
PSCD | PSCDJ | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) 相当于SUS304 | |
SSCD | SSCDJ | 相当于SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|