型式 | 指定单位1mm | Q• R选择 | E | 左右螺纹•精密左右螺纹 | D | 螺距 P | ||||||||
Type | D | L | F• T•S | 指定单位1mm | X以1mm为指定单位 | |||||||||
(左右螺纹) MTSWKA/B MTSBWKA/B | 12 | 80~1000 | 2≤F≤E •R×7 2≤G≤V×7 2≤S≤E•R×7 2≤T≤Q×7 Q,V,R,E≤9 时,F,G,T,S 为Q,V,R,E的 5倍以下。 | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q–1 V/2≤E≤V-1 | D=12•14时 50≤X≤460〈485〉−F−G (Y)=L−80〈30〉−F−G−S−T−X (Y)≤500−S−T−40〈15〉 D=16~50时 50≤X≤560〈585〉−F−G (Y)=L−80〈30〉−F−G−S−T−X (Y)≤600−S−T−40〈15〉 精密左右螺纹为〈〉尺寸 | 12 | 2 | ||||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||
RMTSWKA/B | D≤32,L≤1000 | 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |||||||
(精密左右螺纹) MTSYKA/B MTSBYKA/B | 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||||
36 | 200~1200 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | ||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Type | 材质 | 表面处理 | |||
右螺纹 | 左螺纹 | 左右螺丝 | 精密 | ||
左右螺丝 | |||||
MTSRK | MTSLK | MTSWKA/B | MTSYKA/B | S45C | - |
MTSBRK | MTSBLK | MTSBWKA/B | MTSBYKA/B | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSRK | RMTSLK | RMTSWKA/B | − | 低温镀黑铬 | |
MTSTRK | MTSTLK | − | − | SUS303 | − |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴承螺帽用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FE(E部) FR(R部) | AR(R部) AE(E部) | SE(E部) SR(R部) | MR(R部) ME(E部) | BQ(Q部) BV(V部) BR(R部) | ZE(E部) ZR(R部) | KQ(Q部) KV(V部) KE(E部) KR(R部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FE,FR,FW,FY=指定单位0.5mm FE=在E部加工 FR=在R部加工 指定方法 FR5-FW10-FY1 E,R仅1处适用 E(R)≤25时 FY≤1.0 E(R)≥26时 FY≤2.0 3≤FW≤20 | AR,AE=指定单位0.1mm AR≤S(F)-m-n AE≤S+T-m-n(右端2段) AE≤F+G-m-n(左端2段) 加工限度值 指定方法 AE13.3 AR=在R部加工 AE=在E部加工
| SE,SW,SY=指定单位1mm SE=在E部加工 SR=在R部加工 指定方法 SE3-SW10-SY7 E(R)<15时 SW≥E(R)-2 E(R)<15时 SW≥E(R)-3 30≤E(R)时 SW≥E(R)-5 3≤SY≤20 | MR=在R部加工 ME=在E部加工 指定方法 MR24
R·E=4不适用 不可与其他追加加工组合,将轴端的壁厚指定为不足1mm。 | BQ,BV,BR≤M×3 BQ,BV,BR≥Pitch×3 BQ,BV,BR≤F,S,T,G-Pitch×3 指定方法 BR20 BQ=在Q部加工 BV=在V部加工 BR=在R部加工
Q·V·R=7·9·16不适用 | W,A=指定单位1mm ZE=在E部加工 ZR=在R部加工 指定方法 ZE12-W10-A8 E,R仅一处适用 5≤A≤20 ZR=在R部指定,ZR>W ZE=在E部指定,ZE>W
(E·R/2)√2≤W E有时可能因R和W之间的关系而无法制作。 | KQ,KV,KE,KR,C=指定单位1mm KQ=在Q部加工 KV=在V部加工 KE=在E部加工 KR=在R部加工 指定方法 KC8-C10 Q,V,E,R仅1处适用 C≤60 T(G)-C-KQ(KV)≥2 S(F)-C-KE(KR)≥2 KQ(KV·KE·KR)≥2 KQ(KV·KE·KR)=0时,轴端侧的键槽R部为直线状态。
|
追加四平面加工 | 粗牙螺纹孔加工 | |
轴端直径宽度 | 四平面加工 | 螺纹直径 |
6–10 | 5–8 | 3 |
11–14 | 8–10 | 3・4 |
15–19 | 10–14 | 3・4・5 |
20–25 | 14–20 | 3・4・5・6・8 |
26–30 | 19–24 | 3・4・5・6・8・10 |
31–35 | 22–28 | 3・4・5・6・8・10・12 |
36–40 | 26–30 | 3・4・5・6・8・10・12・16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|