固定环 带固定把手型 侧面安装孔型
商品
评价
详情
  • 固定环 带固定把手型 侧面安装孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 带固定把手型 侧面安装孔型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
带固定把手型固定环固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1: 将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2: 采用与固定把手一体化的结构,因此无需紧固工具,可快速进行工序变更。
特点3: 将两个固定环在轴上零件的两端进行夹紧固定,该零件前后位置可调,作为该零件的轴向定位而使用。
特点4: 有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
特点5: 开口型相较于止动螺丝型的固定环,紧固力更强。
尺寸图
misumi ssckl固定环 侧面安装孔型 尺寸规格图
规格概述
・材质表
Type固定环固定把手部把手螺纹部D
标准型紧凑型
标准型微型标准型微型 材质 表面处理 材质 表面处理 材质 表面处理
SCJKLSCJKMSCJKJLSCJKJM相当于S45C四氧化三铁保护膜
压铸件
烤漆SUM24L黑色铬酸盐光泽处理6~30
PSCJKLPSCJKMPSCJKJLPSCJKJM相当于S45C无电解镀镍
SSCJKLSSCJKMSSCJKJLSSCJKJM相当于SUS304SUS303
使用方法
用途图示详细说明
轴上零部件的连接限位misumi 米思米固定环定位环D6到D30 使用教学用于连接并限位轴上零部件,可快速通过把手的松紧来调整零部件在轴上的位置。
作为传感部件的支架misumi 米思米固定环卡箍B18 使用原理图切割面用于固定传感片,通过把手的松紧可以调整传感片的前后位置以及回转角度。
使用案例
misumi 米思米固定环卡环 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手

■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。

■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。

了解详情,请点击InCADlibrary案例库
相关行业
智能手机医疗电子电器
misumi 米思米带把手型固定环 智能手机行业用misumi sckm固定轴环止动螺丝型 医疗行业用misumi psckm紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池半导体锂电池
米思思set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用misumi ssckm米思米固定环轴环 半导体行业用misumi 米思米固定环卡箍 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关        请参考固定环概要
固定把手详情请参考       请参考固定把手
小型固定把手详情请参考     请参考小型固定把手
相关产品
固定环 开口型 双孔固定型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi 米思米固定环轴套D3到D40 回转轴配合件 misumi 米思米固定环卡环D3到D40 光轴导向轴配合件 misumi 米思米止动螺丝型固定环D3到D40 同步带轮配合件
代表型号:SCSM16-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
misumi ssckl固定环 侧面安装孔型 尺寸规格图
规格表
标准型
型式把手颜色
选择
BD1M
(粗牙螺纹)
M1dP2Y2RWXY(Z)使用把手
TypeD
标准把手
SCJKL
PSCJKL
SSCJKL


微型把手
SCJKM
PSCJKM
SSCJKM
6M
(橙色)

B
(黑色)

S
(银灰色)
1835M6M36.6887.51.510713〜15CLDM□6−16−M/B/S
(CLMS□6−16−M/B/S)
835M36.6101010713〜15CLDM□6−16−M/B/S
(CLMS□6−16−M/B/S)
1035M46.6101010710〜13CLDM□6−16−M/B/S
(CLMS□6−16−M/B/S)
1240M46.6101011813〜15CLDM□6−16−M/B/S
(CLMS□6−16−M/B/S)
1544M56.61212131016〜17CLDM□6−20−M/B/S
(CLMS□6−20−M/B/S)
1644M56.61212131015〜16CLDM□6−20−M/B/S
(CLMS□6−20−M/B/S)
2048M56.61414151217〜18CLDM□6−25−M/B/S
(CLMS□6−25−M/B/S)
2560M56.61621181822〜24CLDM□6−32−M/B/S
(CLMS□6−32−M/B/S)
3070M66.62025212326〜28CLDM□6−32−M/B/S
(CLMS□6−32−M/B/S)
请避免在未插入导向轴的状态下使用(空夹)。否则,变形就不能使用了。
SSCJK□(不锈钢)使用的把手为( )内的型号。

紧凑型
型式把手颜色
选择
BD1MM1dP2Y2RWXY(Z)C使用レバ−
TypeD
标准把手
SCJKJL
PSCJKJL
SSCJKJL


微型把手
SCJKJM
PSCJKJM
SSCJKJM
8M
(橙色)

B
(黑色)

S
(银灰色)
12285M45.510105.51.59.55.511.55CLDM□(CLMS□)5−20−M/B/S
1028M410109.55.511.55CLDM□(CLMS□)5−20−M/B/S
1232M4101010.57.5135CLDM□(CLMS□)5−20−M/B/S
1534M4121211.58.513.55CLDM□(CLMS□)5−25−M/B/S
1636M4121212.58.514.55CLDM□(CLMS□)5−25−M/B/S
2042M5141415.58.5178CLDM□(CLMS□)5−25−M/B/S
2548M521161811198CLDM□(CLMS□)5−32−M/B/S
3055M5252020.513.5228CLDM□(CLMS□)5−32−M/B/S
请避免在未插入导向轴的状态下使用(空夹)。否则,变形就不能使用了。
SSCJKJ□(不锈钢)使用的把手为( )内的型号。
材质规格
Type固定环固定把手部把手螺纹部D
标准型紧凑型
标准型微型标准型微型 材质 表面处理 材质 表面处理 材质 表面处理
SCJKLSCJKMSCJKJLSCJKJM相当于S45C四氧化三铁保护膜
压铸件
烤漆SUM24L黑色铬酸盐光泽处理6~30
PSCJKLPSCJKMPSCJKJLPSCJKJM相当于S45C无电解镀镍
SSCJKLSSCJKMSSCJKJLSSCJKJM相当于SUS304SUS303
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 固定环 带固定把手型 侧面安装孔型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页