螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | A | B | Y | 滚珠直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | ||||||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||||||
紧凑型 螺帽 | C10 | BSSC | 25 | 05 | 200~2000 | 27 | 15 | - | - | L-118 | 3.175 | 25.5 | (22.25) | 3圈1列 | 5.47 | 12.52 | 0.10以下 | 右 | |||
BSSCK | 27~45 | 10~15 | L-(91+F) | ||||||||||||||||||
*F・P仅限BSSCK可指定。[ ! ]F≤P×3。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | 附属轴环 | |||||||
标准型 | F·P指定型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ||||
紧凑型螺帽 | BSSC | BSSCK | C10 | 25 | 5 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420H | 渗碳淬火 58~62HRC | - | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||
不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | ||||||||||||
变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | ||||||||||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用。 | ||||||||||||
变更支持侧加工内容 | GC | 变更支持侧的加工内容。 丝杠轴20可选Q=10·12·15、 丝杠轴25可选Q=10·12·15·20 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 5≤G≤Q×3 Y尺寸变短。 | ||||||||||||
变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20
13≤FC≤30(BSSC(K)2005,2010) 19≤FC≤60(BSSC(K)2505) Y尺寸变短。 | ||||||||||||
加工支持侧轴端螺纹 | MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC25
Y尺寸变短。 21≤MC≤30(BSSC(K)2005,2010) 28≤MC≤60(BSSC(K)2505) |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
加工固定侧扳手槽 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC
如螺帽移动至扳手槽处,则滚珠会脱落。 | |||||||||||||||
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸P.614 | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC15 4≤KC≤P×3 KC≤F-1(BSSC(K)2005,2010) 5≤KC≤P×3 KC≤F-1(BSSC(K)2505) | |||||||||||||||
加工固定侧轴端键槽 | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K,S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K7-S2 5≤K+S≤P×3 K+S≤F-1(BSSC(K)2005,2010) 6≤K+S≤P×3 K+S≤F-1(BSSC(K)2505) | |||||||||||||||
加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 5≤SC≤P×3 SC≤F-1 | |||||||||||||||
加工固定侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 5≤SWC·SGC≤P×3 SWC·SGC≤F-1 | |||||||||||||||
附带专用辅助轴 | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 辅助轴的使用方法请参阅P.613。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|