Type | 材质 | 表面处理 | |
左右螺丝 | 精密 左右螺纹 | ||
MTSWW | MTSYW | S45C | - |
MTSBWW | MTSBYW | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSWW | - | 低温镀黑铬 |
30度梯形丝杠用螺帽 带法兰型 | 30度梯型丝杠用螺帽 加宽方型螺帽 | 30度梯型丝杠用螺帽 高强度树脂型 |
型式 | 指定单位1mm | V·Q选择 | 左右螺纹·精密左右螺纹 | D | 螺距 P | |||||||
Type | D | L | F·S | X 以1mm为指定单位 | ||||||||
(左右螺纹) MTSWW MTSBWW RMTSWW D≤32,L≤1000 (精密左右螺纹) MTSYW MTSBYW | 10 | 80~1000 | 2≤F≤V×7 2≤S≤Q×7 V,Q为 6~9时 2≤F≤V×5 2≤S≤Q×5 | 6 | 7 | D=10~14时 50≤X≤460〈485〉-F (Y)=L-80〈30〉-F-S-X (Y)≤500-S-40〈15〉 D=16~50时 50≤X≤560〈585〉-F (Y)=L-80〈30〉-F-S-X (Y)≤600-S-40〈15〉 精密左右螺纹为〈〉尺寸 | 10 | 2 | ||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
36 | 200~1200 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | ||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
左右螺纹 | 精密 左右螺纹 | ||
MTSWW | MTSYW | S45C | - |
MTSBWW | MTSBYW | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSWW | - | 低温镀黑铬 |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴承螺帽用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FV(V部) FQ(Q部) | AC(V部) AQ(Q部) | SC(V部) SQ(Q部) | MC(V部) MQ(Q部) | BV(V部) BC(Q部) | ZC(V部) ZQ(Q部) | KV(V部) KC(Q部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FV,FQ,FW,FY=指定单位0.5mm FV=在V部加工 FQ=在Q部加工 V,Q仅1处适用 指定方法 FV5-FW10-FY1 V(Q)≤25时 FY≤1.0 V(Q)≥26时 FY≤2.0 3≤FW≤20 | AC,AQ=指定单位0.1mm AC,AQ≤F(S)-m-n加工限度值 指定方法 AC13.3 AC=在V部加工,AQ=在Q部加工
| SC,SQ,SW,SY=指定单位1mm SC=在V部加工 SQ=在Q部加工 V,Q仅1处适用 指定方法 SC5-SW10-SY8 Q(V)<15时 SW≥Q(V)-2 15≤Q(V)≤25时 SW≥Q(V)-3 30≤Q(V)时 SW≥Q(V)-5 3≤SY≤20 | MC=在V部加工 MQ=在Q部加工 指定方法 MC24
| BV,BC≤M×3 BV,BC≥Pitch×3 BV,BC≤F,S-Pitch×3 指定方法 BC20 BV=在V部加工 BC=在Q部加工
V,Q=7·9·16不适用 | W,A=指定单位1mm ZC=在V部加工 ZQ=在Q部加工 V,Q仅一处适用 指定方法 ZC10-W8-A8 5≤A≤20 通过ZC=V、ZQ=Q指定
| KC,KV,C=指定单位1mm 指定方法 KC8-C10 KV=在V部加工 KC=在Q部加工 V,Q仅1处适用 C≤60 S(F)-C-KC(KV)≥2 KC(KV)≥2 KQ,KV=0时
|
追加四平面加工 | 粗牙螺纹孔加工 | |
轴端直径 | 四平面加工宽度 | 螺纹直径 |
6~10 | 5~8 | 3 |
11~14 | 8~10 | 3·4 |
15~19 | 10~14 | 3·4·5 |
20~25 | 14~20 | 3·4·5·6·8 |
26~30 | 19~24 | 3·4·5·6·8·10 |
31~35 | 22~28 | 3·4·5·6·8·10·12 |
36~40 | 26~30 | 3·4·5·6·8·10·12·16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|