• 固定环 开口型 D形切割
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 开口型 D形切割

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
切割面安装孔型固定环固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1: 将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2: 将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3: 将两个固定环在轴上零件的两端进行夹紧固定,该零件前后位置可调,作为该零件的轴向定位而使用。
特点4: 有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
特点5: D形切割面可作为传感器支架的固定座来使用。
尺寸图
misumi sdsn固定环 D形切割型 尺寸规格图
规格概述
・标准型
Type 材质 表面处理 附件
1个内六角螺栓
SDS相当于S45C四氧化三铁保护膜 相当于SCM45
PSDS无电解镀镍 相当于SUS304
SSCDS相当于SUS304
SDSA2000系列铝合金
仅D8~15有开槽加工。

・紧凑型
Type 材质 表面处理 附件
1个内六角螺栓
SDSJ相当于S45C四氧化三铁保护膜 相当于SCM435
PSDSJ无电解镀镍 相当于SUS304
SSCDSJ相当于SUS304
使用方法
用途图示详细说明
作为传感器支架的固定座misumi 米思米固定环定位环D6到D30 使用教学D形切割面用于安装传感器支架组件,松紧固定环后可以调节定位传感器的位置。
作为传感部件的支架misumi sds米思米固定环卡箍 使用原理图切割面用于固定传感片,通过把手的松紧可以调整传感片的前后位置以及回转角度。
使用案例
misumi 米思米固定环卡环 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手

■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。

■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。

了解详情,请点击InCADlibrary案例库
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
misumi sdsn米思米带把手型固定环 智能手机行业用 misumi psdsn固定轴环止动螺丝型 医疗行业用 misumi ssdsn紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池 半导体 锂电池
米思米set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用 misumi sdn米思米固定环轴环 半导体行业用 misumi sdna米思米固定环卡箍 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关        请参考固定环概要
金属材料及表面处理的防锈性能  请参考技术参数
相关产品
固定环 开口型 双孔固定型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi 米思米固定环轴套 固定环类似品 misumi 米思米固定环卡环 转轴配合件 misumi 米思米止动螺丝型固定环 线性导向轴配合型
代表型号:SCSM16-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货

尺寸图
misumi 固定环 D形切割型 规格图
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
 型式(Type·D)B
 SDSJ16
8

标准型
型式D1BM
(粗牙螺纹)
dRHM1PhWXY
TypeD
(开口型)
SDS
PSDS
SSCDS
SDSA


2000系列铝合金
仅带符号型号适用
83015M55.54.513M3871.5106
103515M41011.5
12
13
1540M67617M512138
16
184518.515915
20
25502120101810
305523.5M62120
356026232.02312
407018M8973026122613
508522M1011937M828133.03216
对于相当于S45C材质的产品,D8~15M1有效螺纹深度7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
对于相当于SUS304材质的产品,D8~12、D15~18的M1有效螺纹深度为7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
请按照交货时的装配方向组合使用。

紧凑型
型式B
选择
D1M
(粗牙螺纹)
dRWXYZM1HhP
TypeD
(开口型)
SDSJ
PSDSJ
SSCDSJ


(分离型)
SDNJ
PSDNJ
SSCDNJ
10830M33.431.5958~10M31258
12109~10
151131110
1611.54.8
203513513155
251042M44.53.7516.516.5M418.5612
301250M55.54.52062022

对于相当于S45C材质的产品,D8~15M1有效螺纹深度7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
对于相当于SUS304材质的产品,D8~12、D15~18的M1有效螺纹深度为7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
请按照交货时的装配方向组合使用。

经济型比较表
D与经济型的差紧凑型标准型
B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)
10-7-58301535
12-7-58301535
15-7-108301540
16-7-108301540
20-7-108351545
25-5-810421550
30-3-512501555
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 固定环 开口型 D形切割
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页