螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | A | B | 滚珠直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动)kN | Co(静)kN | |||||||||||
紧凑型 螺帽 | C10 | BSSC | 15 | 05 | 150~1200 | 15 | 10 | L-67 | 33 | 22 | 3.175 | 15.5 | (12.25) | 3圈1列 | 4.14 | 7.06 | 0.10以下 | 右 |
BSSCK | 15~30 | 6~10 | L-(52+F) | |||||||||||||||
BSSC | 10 | 200~1200 | 15 | 10 | L-67 | 48 | 37 | 4.25 | 7.45 | |||||||||
BSSCK | 15~30 | 6~10 | L-(52+F) | |||||||||||||||
*F・P仅限BSSCK可指定。F≤P×3。 Y>螺帽全长。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
紧凑型螺帽 | BSSC | BSSCK | C10 | 15 | 5·10 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420H | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||
不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | ||||
变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | ||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用。 | ||||
变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 13≤FC≤20 Y尺寸变短。 | ||||
变更支持侧加工内容 | GC | 变更支持侧的加工内容。 可选Q=8·10·12 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 5≤G≤Q×3 Y尺寸变短。 | ||||
加工支持侧轴端螺纹 | MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC20
Y尺寸变短。 18≤MC≤30 |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧扳手槽 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC 如螺帽移动至扳手槽处,否则滚珠会脱落。 |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸P.454 | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC10 3≤KC≤P×3 KC≤F-1 |
加工固定侧轴端键槽 | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S3 4≤K+S≤P×3 K+S≤F-1 |
加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC10 5≤SC≤P×3 SC≤F-1 |
加工固定侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 5≤SWC·SGC≤P×3 SWC·SGC≤F-1 |
附带专用辅助轴 | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 辅助轴的使用方法请参阅P.455。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|