螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | ||||||||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||||
紧凑型 螺帽 | C10 | BSSC | 10 | 04 | 150~600 | 10 | 6 | L-54 | 2 | 10.25 | (8.4) | 3圈1列 | 1.87 | 3.0 | 0.05以下 | 右 | |||
BSSCK | 10~18 | 5・6 | L-(44+F) | ||||||||||||||||
*F・P仅限BSSCK可指定。[ ! ]F≤P×3。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | 附属轴环 | |||||||
标准型 | F·P指定型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ||||
紧凑型螺帽 | BSSC | BSSCK | C10 | 10 | 4 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420H | 渗碳淬火 58~62HRC | - | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | |||||||||||||||
变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | |||||||||||||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用。 | |||||||||||||||
变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 10≤FC≤20(BSSC(K)0802) 11≤FC≤20(BSSC(K)1004) Y尺寸变短。 | |||||||||||||||
加工固定侧扳手槽 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC
如螺帽移动至扳手槽处,则滚珠会脱落。 |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧轴端键槽 | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 P=5不适用。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC5 2≤KC≤P×3 KC≤F-1 仅BSSC(K)1004 |
加工固定侧轴端键槽 | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) P=5不适用。 K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S2 3≤K+S≤P×3 K+S≤F-1 仅BSSC(K)1004 |
加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 5≤SC≤12 SC≤F-1(BSSC(K)0802) 5≤SC≤P×3 SC≤F-1(BSSC(K)1004) |
加工固定侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC7 5≤SWC·SGC≤12(BSSC(K)0802) 5≤SWC·SGC≤P×3 SWC·SGC≤F-1(仅BSSC(K)1004) |
附带专用辅助轴 | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 辅助轴的使用方法请参阅P.613。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|