Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
GRMZF | CAC304(旧JIS.HBsC4铜合金) 特殊固体润滑剂埋设 | − | − |
型式 | − | T | − | S | − | A | − | E | − | F | − | G |
GRMZF20 | − | 20 | − | 5 | − | 175 | − | E8.0 | − | F95.0 | − | G160.0 |
型式 | T 选择 | S 选择 | [ ! ]A 指定单位1mm | 指定单位0.5mm(孔位置) | W | Y | d1 | d2 | h | ||||
Type | B | E | F | G | H | ||||||||
GRMZF | 15 | 10* 15 | 5 8 | 40~99(95) | 6.0~80.0 | 17.0~94.0(89.0) | − | − | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
100~120 | 6.0~100.0 | 26.0~114.0 | − | − | |||||||||
20 | 15 20 | 5 8 10 | 60~99(95) | 8.0~80.0 | 18.0~91.0(87.0) | − | − | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
100~200 | 8.0~170.0 | 18.0~180.0 | 28.0~192.0 | − | |||||||||
25 | 20 25 | 8 10 15 | 80~129(125) | 10.0~110.0 | 22.0~119.0(115.0) | − | − | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
130~179(175) | 10.0~140.0 | 22.0~155.0 | 34.0~169.0(165.0) | − | |||||||||
180~250 | 10.0~180.0 | 22.0~200.0 | 34.0~220.0 | 46.0~240.0 | |||||||||
30 | 25 30 | 10 15 | 100~149(145) | 12.0~120.0 | 24.0~137.0(133.0) | − | − | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | |
150~199(195) | 12.0~150.0 | 24.0~165.0 | 36.0~187.0(183.0) | − | |||||||||
200~250(300)* | 12.0~180.0(230.0) | 28.0~200.0(250.0) | 44.0~220.0(270.0) | 60.0~238.0(288.0) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|